1103.500 - Plăci de bază
potrivite pentru paleţi DIN 55 201

Sis­tem
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Număr de ca­nale T
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Număr de ca­nale T:
7 x 9
Cod produs.:
1103.500
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • y: 12 mm
  • Număr de canale T: 7 x 9
  • Greutate: 121 kg
Plăci de bază

Material

  • Oţel, călit, acoperit

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1103.500
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.