1612.400 - Elemente de montaj

Sis­tem
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
1612.400
Documentatie
Elemente de montaj
  • Sistem: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Greutate: 2433 g
Elemente de montaj

Material

  • Fontă gri GG, şlefuită
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1612.400
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.