1500.600 - Plăci de bază

Sis­tem
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nu­mă­rul gă­u­ri­lor de fi­xare n
Număr de rân­duri cu găuri
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Nu­mă­rul gă­u­ri­lor de fi­xare n:
6
Număr de rân­duri cu găuri:
12 x 12
Cod produs.:
1500.600
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Pentru șuruburi: M16
  • Numărul găurilor de fixare n: 6
  • Număr de rânduri cu găuri: 12 x 12
  • Greutate: 132 kg
Plăci de bază

Material

  • Fontă gri GG, şlefuită

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1500.600
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.