1606.600 - Echere de fixare pe mese

Sis­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Număr de rân­duri cu găuri
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
Număr de rân­duri cu găuri:
12 x 12
Cod produs.:
1606.600
Documentatie
Echere de fixare pe mese
  • Sistem: L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • Pentru șuruburi: M16
  • Numărul găurilor de fixare n: 6
  • Număr de rânduri cu găuri: 12 x 12
  • Greutate: 440 kg
Echere de fixare pe mese

Material

  • Fontă gri GG

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1606.600
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.