Su­por­turi

EH 23220.

Elementul de sprijin este folosit pentru susţinerea punctelor determinate la nivelul componentelor.

Beneficiile elementelor de sprijin sunt:

  • Susţinerea componentelor instabile fără deformare
  • Eliminarea vibraţiilor în timpul procesării
  • Susţinerea nervurilor, suprafeţelor rotunde şi a clemelor
  • Susţinerea fără deformarea a pieselor neprelucrate
  • Uşor de manipulat

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
gewicht [g]:
1137 g
Cod produs.:
23220.0400
CAD
Documentatie
Suporturi
  • Sistem: V70/L12/L16
  • Greutate: 1137 g
show article view
Suporturi

Material

Carcasă

  • Aluminiu anodizat roşu

Corp

  • Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu şi şlefuit

Note

Pentrufuncţionareaîn condiţii de siguranţă,filetul M12trebuie să fie închis.

Referinţe

Posibilitate suplimentară de montaj folosind o placă de susţinere 23210.0740.

Ştiftul filetat M 8 de pe suport poate fi înlocuit cu o gama largă de pini de aşezare (EH 22...). Se pot monta de asemenea pini personalizaţi.

Înălţimea de strângere poate fi crescută folosind cilindrii de reglare a înălţimii EH 23310. şi distanţierele EH 1107. şi EH 1108.

By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.

Asamblare

Fixaţi suportul (filet 2 x M 6) pe dispozitiv. Acordaţi atenţie la partea de operare!

Alternativă: Demontaţi pinii filetaţi M12 x 10 şi înlocuiţii cu pini M 12 x 30 şi asamblaţi elementul de sprijin cu o cheie (SW 21), de exemplu, pentru montarea pe canal T (nu este asigurată nici o parte de operare). Ştifturile filetate M 12 x 30 şi piuliţele DIN508 M 12 x 14, calitate 10, fac parte din setul standard de livarare.

Este posibilă scăderea elementului de susţinere cu 16 mm.

Operaţii

Prin rotirea camei de prindere (SW 6 hexagon intern) pe suprafaţa exterioară a manşonului roşu de protecţie, pinul vine în contact cu piesa de lucru cu o sarcină uşoară.

  1. Prin rotirea pe cât posibil (15 Nm), adică numărul total de 180°, mecanismul de prindere blochează bolţul de sprijin fără mişcare. Elementul de susţinere a fost plasat pe piesa de lucru şi blocat.
  2. Dacă rotiti în direcţia opusă (deblocare), piesa este eliberată . Dacă rotiţi cât este posibil, de exemplu, numărul total de 180° suportul se deplasează în poziţia de început.
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
FAQ - Suporturi
Categorie:
FAQ
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fişă cu date EH 23220. Suporturi
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.

 

What are the use cases for the supporting element?

The supporting element can provide additional support at overdetermined clamping points, e.g. on unstable components. It helps reduce vibrations and damage to the surfaces during processing. This improves the surface quality of the workpiece and the service life of the tools dramatically.

What is the force with which the supporting elements makes contact with the workpiece?

The contact force ranges between approx. 20 and 70 N.

Is it possible to change the contact force on the workpiece?

The supporting element can also be manufactured as a custom version with a different contact force. You are welcome to send us your request if you require such a version.

What is the difference between the supporting elements and floating clamps?

Since the surface is not covered by a clamping claw, it is possible to work on the top and the side surfaces.

Are there alternatives to the supporting element?

The bedding support may be a good and cost-effective alternative. A poor and unprofessional option is the so-called screw jack, also referred to as a “slacker”.

What to do if the supporting element fails to lock?

Here, it is essential to factor in the necessary torque (15Nm). It may not be possible to apply the necessary torque with a hex wrench and T-handle.

What to do if the supporting element has become damaged?

Repairs are possible in most cases. To arrange for repairs, please contact our sales department.

What type of maintenance / servicing is required on the supporting element?

The supporting element is maintenance-free and does not have to be subjected to special servicing. We do, however, recommend that you regularly perform visual inspections and function tests. You should also pay attention to the oil concentration in the cooling emulsion as the functional parts on the interior may otherwise sustain corrosion.