A se utiliza ca şi locaş solid şi opritor precis. Structura filiformă a acestui ştift de poziţionare
permite aplicarea sa în componente cu puncte de localizare înguste.
Suprafaţa şlefuită şi călită inductiv.
Acest articol 22680.0462 - Ştifturi de poziţionare ştift profilat / cu filet interior (l1 ±0,01: 30 mm, d1: M8, d2: 4 mm) este o variantă a grupului de articole Ştifturi de poziţionare ştift profilat (EH 22680.)
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.