Ştift fi­le­tat DIN 6332, cu tijă

EH 22540.

Şuruburile de fixare sunt elemente de fixare care pot transmite direct forţe prin punctul de contact. Suprafaţa punctului de contact a modelului din oţel este întărită.

Pentru prinderea suprafeţelor sensibile, şuruburile de presiune EH 22560. (DIN 6311 şi versiunea redusă) pot fi ataşate la punctul de împingere. Inelul de prindere al plăcuţei de împingere realizează o conexiune între şurubul de fixare şi plăcuţa de împingere care poate fi eliberată manual.

Aceste şuruburi de fixare cu puncte de împingere sunt caracterizate în special de raza suplimentară „r” pe punctul de împingere (optimizare comparativ cu DIN 6332), ceea ce face asamblarea mult mai uşoară.

Diametrul punctului de împingere al şuruburilor de fixare este mai mic decât diametrul filetului, astfel încât acestea să poată fi înşurubate şi pe partea ştiftului.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ver­siune
Ma­te­rial
fi­gura
d1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu hexagon interior (IS)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat. calitatea 5.8, punct de presiune întărit
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
22540.0381
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • cu hexagon interior (IS) – figura 2, Oțel
  • Sistem: V40
  • d1: M8
  • l1: 40 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 43 mm
  • l5: ~ 42,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 11 g
show article view
Ştift filetat
Ver­siune:
cu hexagon interior (IS)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat. calitatea 5.8, punct de presiune întărit
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
22540.0382
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • cu hexagon interior (IS) – figura 2, Oțel
  • Sistem: V40
  • d1: M8
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 6 mm
  • d3: 5,4 mm
  • l2: 7,5 mm
  • l3: 3 mm
  • l4: ~ 63 mm
  • l5: ~ 62,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Ştift filetat
Ver­siune:
cu hexagon interior (IS)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat. calitatea 5.8, punct de presiune întărit
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
22540.0401
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • cu hexagon interior (IS) – figura 2, Oțel
  • Sistem: V70
  • d1: M10
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 9 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 63,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 5 mm
  • Greutate: 26 g
show article view
Ştift filetat
Ver­siune:
cu hexagon interior (IS)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat. calitatea 5.8, punct de presiune întărit
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
22540.0421
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • cu hexagon interior (IS) – figura 2, Oțel
  • Sistem: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 60 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 64,6 mm
  • l5: ~ 62,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 36 g
show article view
Ştift filetat
Ver­siune:
cu hexagon interior (IS)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat. calitatea 5.8, punct de presiune întărit
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
22540.0422
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • cu hexagon interior (IS) – figura 2, Oțel
  • Sistem: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 84,6 mm
  • l5: ~ 82,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 51 g
show article view
Ştift filetat
Ver­siune:
cu hexagon interior (IS)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat. calitatea 5.8, punct de presiune întărit
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22540.0423
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • cu hexagon interior (IS) – figura 2, Oțel
  • Sistem: V70/L12
  • d1: M12
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 8 mm
  • d3: 7,2 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: ~ 104,6 mm
  • l5: ~ 102,6 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 117 g
show article view
Ştift filetat
Ver­siune:
cu hexagon interior (IS)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat. calitatea 5.8, punct de presiune întărit
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Cod produs.:
22540.0462
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • cu hexagon interior (IS) – figura 2, Oțel
  • Sistem: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 100 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 105,4 mm
  • l5: 102,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Greutate: 119 g
show article view
Ştift filetat
Ver­siune:
cu hexagon interior (IS)
Ma­te­rial:
Oţel, brunat. calitatea 5.8, punct de presiune întărit
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Cod produs.:
22540.0463
CAD
Documentatie
Ştift filetat
  • cu hexagon interior (IS) – figura 2, Oțel
  • Sistem: V70/L16
  • d1: M16
  • l1: 125 mm
  • d2 h11: 12 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 130,4 mm
  • l5: 127,9 mm
  • SW: 8 mm
  • Greutate: 154 g
show article view
Ştift filetat

Material

  • Oţel, brunat. calitatea 5.8, punct de presiune întărit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22540. Ştift filetat – DIN 6332, cu tijă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.