22730.0020 - Opritoare oscilante

Se pot utiliza ca şi opritor, suport sau placă de susţinere şi poate fi montat pe elementele de prindere în dispozitive de fixare.

Acest articol 22730.0020 - Opritoare oscilante / cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană (d1: 20 mm, d2: M12) este o variantă a grupului de articole Opri­toare os­ci­lante (EH 22730.)

Ver­siune
fi­gura
Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică - max. [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă plană
fi­gura:
1
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Ca­pa­ci­tate por­tantă la sar­cină sta­tică max. [kN]:
25 kN
Cod produs.:
22730.0020
Documentatie
Opritoare oscilante
  • cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic
  • Sistem: V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diametrul bilei: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 25 kN
  • Moment străngere max.: 82 Nm
  • Greutate: 43 g
Opritoare oscilante

Material

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit, lucios

Corp

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat

Note

Bila este protejată împotriva rotirii.

Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oţel şi din oţel inoxidabil.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22730.0020
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.