Fălci de prin­dere pentru clema flexibilă M 12

EH 23320.

Fălcile de prindere pot fi utilizate pentru clemele 23320.0008, 23320.0010,  23320.0012 şi 23320.0014.

Falca superioară (23320.0054, 23320.0056 şi 23320.0058 - figurile 1 până la 3) se utilizează pentru mărirea dimensiunii de fixare. 

În falca superioară cu filet interior M 8 (23320.0154 / .0156 - figurile 4 + 5) pot fi montate diferite produse standard.  - vezi  "Produse noi"

Falca inferioară cu funcţie de pivotare(23320.0148 - figura 6) are rolul de adaptare la forma piesei.

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Ver­siune
fi­gura
In­ter­va­lul de prin­dere max. în com­bi­na­ție cu 23320.0050 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ver­siune:
falcă de prindere superioară interschimbabilă
fi­gura:
1
In­ter­va­lul de prin­dere max. în com­bi­na­ție cu 23320.0050 [mm]:
4 – 16 mm
Cod produs.:
23320.0054
CAD
Documentatie
Fălci de prindere
  • falcă de prindere superioară interschimbabilă – figura 1
  • Sistem: V70/L12/L16
  • Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0050: 4 mm – 16 mm
  • Greutate: 91 g
show article view
Fălci de prindere
Ver­siune:
falcă de prindere superioară interschimbabilă
fi­gura:
2
In­ter­va­lul de prin­dere max. în com­bi­na­ție cu 23320.0050 [mm]:
15 – 27 mm
Cod produs.:
23320.0056
CAD
Documentatie
Fălci de prindere
  • falcă de prindere superioară interschimbabilă – figura 2
  • Sistem: V70/L12/L16
  • Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0050: 15 mm – 27 mm
  • Greutate: 88 g
show article view
Fălci de prindere
Ver­siune:
falcă de prindere superioară interschimbabilă
fi­gura:
3
In­ter­va­lul de prin­dere max. în com­bi­na­ție cu 23320.0050 [mm]:
26 – 38 mm
Cod produs.:
23320.0058
CAD
Documentatie
Fălci de prindere
  • falcă de prindere superioară interschimbabilă – figura 3
  • Sistem: V70/L12/L16
  • Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0050: 26 mm – 38 mm
  • Greutate: 130 g
show article view
Fălci de prindere
Ver­siune:
falcă superioară cu gaură de poziţionare
fi­gura:
4
In­ter­va­lul de prin­dere max. în com­bi­na­ție cu 23320.0050 [mm]:
29 mm
Cod produs.:
23320.0154
CAD
Documentatie
Fălci de prindere
  • falcă superioară cu gaură de poziționare – figura 4
  • Sistem: V70/L12/L16
  • Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0050: 29 mm
  • Greutate: 83 g
  • Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0148: 23 mm
show article view
Fălci de prindere
Ver­siune:
falcă superioară cu gaură de poziţionare
fi­gura:
5
In­ter­va­lul de prin­dere max. în com­bi­na­ție cu 23320.0050 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
23320.0156
CAD
Documentatie
Fălci de prindere
  • falcă superioară cu gaură de poziționare – figura 5
  • Sistem: V70/L12/L16
  • Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0050: 40 mm
  • Greutate: 112 g
  • Intervalul de prindere max. în combinație cu 23320.0148: 34 mm
show article view
Fălci de prindere
Ver­siune:
falcă inferioară cu bilă cu suprafaţa teşită şi funcţie de pivotare, suprafaţă plană, protejată împotriva rotirii
fi­gura:
6
In­ter­va­lul de prin­dere max. în com­bi­na­ție cu 23320.0050 [mm]:
-
Cod produs.:
23320.0148
CAD
Documentatie
Fălci de prindere
  • falcă inferioară cu bilă cu suprafața teșită și funcție de pivotare, suprafață plană, protejată împotriva rotirii – figura 6
  • Sistem: V70/L12/L16
  • Greutate: 98 g
show article view
Fălci de prindere

Material

Fălci de fixare

  • Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi

Note

Forţa de strângere a clemei pivotante trebuie adaptată / redusă diferit. Respectaţi presiunea de contact datorită suprafeţei de contact reduse a fălcilor de prindere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23320. Fălci de prindere – pentru clema flexibilă M 12
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.