Bride de fi­xare pe ver­ti­cală rotativ, mărimea 25

EH 23310.

Bridele de fixare sunt utilizate pentru fixarea rapidă şi confortabilă a piesei de prelucrat, datorita pivotării bratului de fixare.

Bridele rapide prezintă următoarele avantaje:

  • Strângere manuală rapidă prin şurubul de prindere, cu manetă de prindere ajustabilă sau cu manetă de prindere cu excentric.
  • Schimbare uşoară şi rapidă a piesei prin pivotarea braţului de prindere la stânga sau la dreapta.
  • Necesită spaţiu redus, datorită formei compacte.
  • Adaptare uşoară chiar şi pentru înălţimi de prindere mari cu ajutorul cilindrilor de reglare a înălţimii.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Cursă [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub de prindere
fi­gura:
2
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
h2 [mm]:
44 – 49 mm
Cursă [mm]:
5 mm
Cod produs.:
23310.0025
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu şurub de prindere – figura 2
  • Sistem: V40
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 49,5 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Cursă: 5 mm
  • Greutate: 217 g
show article view
Bride de fixare pe verticală

Material

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Referinţe

Înălţimea de prindere poate fi extinsă cu cilindrii EH 23310. şi şaibele EH 1107. şi poate fi redusă folosind de ex. EH 22730.

By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.

Asamblare

Bridele rapide pot fi fixate în două moduri diferite:

  1. în canal T, cu piuliţă canal T DIN 508 (EH 23010.)
  2. cu un set de şuruburi direct pe placa de montaj, de ex. pe dispozitiv

Cilindrul trebuie să se sprijine pe întreaga suprafaţă.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23310. Bride de fixare pe verticală – rotativ, mărimea 25
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.