Bride de fi­xare pe ver­ti­cală mobil, mărimea 40

EH 23310.

Clemele mobile sunt utilizate, printre altele, atunci când mişcarea pivotantă nu este posibilă din cauza formei piesei de prelucrat.

Clemele oferă următoarele avantaje:

  • Schimbarea piesei mai uşoară şi mai rapidă prin mişcarea de prindere înainte sau înapoi.
  • Cursa de fixare în direcţia orizontală este între l1 min. şi l1 max..
  • Pentru a schimba, gheara de prindere poate fi împinsă înapoi de la l1 max. pînă la l2.
  • Prindere manuală rapidă cu ajutorul şurubului de fixare, a manetei de fixare reglabile sau a manetei de fixare excentrice duble.
  • Utilizarea inelului de poziţionare 23310.0350 permite fixarea poziţiei de strângere. Aici h1 min. creşte cu cel puţin 7 mm (cursă minus 7 mm).
  • Construcţie compactă, deci necesară de spaţiu la fixare mai mic.
  • Se poate regla uşor chiar şi pe înălţimi mari de prindere, folosind cilindrii de reglare a înălţimii.

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d2 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Cursă [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ver­siune:
cu şurub de prindere
fi­gura:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
70 – 90 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Cursă [mm]:
20 mm
Cod produs.:
23310.0084
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu şurub de prindere – figura 2
  • Sistem: V70/L12
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 70 mm – 90 mm
  • h2: 95 mm – 115 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Cursă: 20 mm
  • Greutate: 1075 g
show article view
Bride de fixare pe verticală
Ver­siune:
cu şurub de prindere
fi­gura:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
88 – 118 mm
l1 [mm]:
38 – 55 mm
Cursă [mm]:
30 mm
Cod produs.:
23310.0087
CAD
Documentatie
Bride de fixare pe verticală
  • cu şurub de prindere – figura 2
  • Sistem: V70/L12
  • d1: 40 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 13 mm
  • d2: M12
  • h1: 88 mm – 118 mm
  • h2: 113 mm – 143 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 20 mm
  • h5: 13 mm
  • l1: 38 mm – 55 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 90 mm – 107 mm
  • Cursă: 30 mm
  • Greutate: 1239 g
show article view
Bride de fixare pe verticală

Material

  • Oţel cementat, brunat şi şlefuit

Referinţe

Înălţimea de prindere poate fi crescută prin utilizarea cilindrilor de reglare a înălţimii EH 23310. şi a discurilor EH 1107. şi EH 1108.  Poate fi şi redusă prin utilizarea inserţiilor, de exemplu EH 22730.

By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.

Asamblare

Bridele rapide pot fi fixate în două moduri diferite:

  1. în canal T, cu piuliţă canal T DIN 508 (EH 23010.)
  2. cu un set de şuruburi direct pe placa de montaj, de ex. pe dispozitiv

Cilindrul trebuie să se sprijine pe întreaga suprafaţă.

Operaţii

  1. Împingeţi clema înapoi.
  2. Introduceţi piesa
  3. Apăsaţi clema înainte.
  4. Reglaţi poziţia de strângere a clemei de fixare cu şurubul moletat.
  5. Asiguraţi / blocaţi poziţia de strângere cu piuliţa moletată..
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23310. Bride de fixare pe verticală – mobil, mărimea 40
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.