25030.0021 - Piuliţe de prindere
autoblocant

Piuliţele de fixare sunt utilizate pentru piese rotative, în special pentru arborii reversibili, de exemplu pentru fixarea roţilor de rectificat. Construcţia compactă asigură o funcţionare sigură şi permite instalarea rapidă cu ajutorul unei chei de fixare.

În comparaţie cu alte metode de blocare, piuliţa de prindere are următoarele avantaje:

  • Autoblocantă (chiar şi la schimbarea direcţiei de rotaţie a arborelui))
  • Instalare / demontare uşoară
  • De asemenea pentru operaţiuni de fixare repetitivă

Acest articol 25030.0021 - Piuliţe de prindere autoblocant / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Pi­uliţe de prin­dere autoblocant (EH 25030.)

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Cod produs.:
25030.0021
Documentatie
Piuliţe de prindere
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Greutate: 104 g
Piuliţe de prindere
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
pentru piuliţe de fixare
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
: cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Cod produs.:
25030.0022
Scule pentru montaj
  • cheie frontală ajustabilă, reglabilă
  • Greutate: 112 g

Material

  • Oţel tratat termic, brunat

Note

Dimensiuni speciale la cerere.

Asamblare

Piuliţa de prindere este compusă dintr-un inel exterior şi unul interior, care formează o unitate.

Inelul exterior are o gaură conică, inelul interior are o suprafaţă exterioară conică şi un filet interior.

Atunci când strângeţi piuliţa de prindere folosind o cheie, cele două suprafeţe conice se deplasează unul împotriva celuilalt. Drept rezultat, inelul interior se îngustează ca o garnitură. Piuliţa se strânge atât de mult pe flancurile filetului, încât nu se desface nici măcar la rotirea opusă a axei.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 25030.0021
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.