This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Elemente de ajustare varianta înaltă

EH 25120.

Pentru aducerea la nivel a maşinilor şi instalaţiilor.

Pentru ajustarea verticală, elementele de ajustare sunt fixate cu un filet cu pas fin. Toate elementele au un orificiu transversal pentru scopuri de fixare. Un blocator deşurubabil serveşte ca şi limitator de înălţime pentru ajustarea înălţimii maxime.

Material

  • Oţel tratat termic, zincare prin galvanizare, cromat

Cautarea dvs. a dat 13 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Cursă l3 ~ [mm]
Forţă tracţiune max. [kN]
Cod produs.
CAD
Disponibil
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 28 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 15 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
30,7 kN
Cod produs.:
25120.0106
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: M15 x 1 mm
  • l1: ~ 28 mm
  • l2: ~ 43 mm
  • Cursă l3: ~ 15 mm
  • Pentru șurub: M6
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 40 kN
  • Forţă tracţiune max.: 30,7 kN
  • Greutate: 68 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
6,6 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
55,7 kN
Cod produs.:
25120.0112
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 6,6 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Cursă l3: ~ 20 mm
  • Pentru șurub: M6
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 65 kN
  • Forţă tracţiune max.: 55,7 kN
  • Greutate: 161 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
48 kN
Cod produs.:
25120.0114
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 9 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Cursă l3: ~ 20 mm
  • Pentru șurub: M8
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 65 kN
  • Forţă tracţiune max.: 48 kN
  • Greutate: 152 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
32 mm
l1 ~ [mm]:
~ 35 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 20 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
37,9 kN
Cod produs.:
25120.0116
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 11 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M20 x 1 mm
  • l1: ~ 35 mm
  • l2: ~ 55 mm
  • Cursă l3: ~ 20 mm
  • Pentru șurub: M10
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 65 kN
  • Forţă tracţiune max.: 37,9 kN
  • Greutate: 142 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
92,9 kN
Cod produs.:
25120.0122
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 11 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Cursă l3: ~ 25 mm
  • Pentru șurub: M10
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 120 kN
  • Forţă tracţiune max.: 92,9 kN
  • Greutate: 371 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
80,4 kN
Cod produs.:
25120.0124
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Cursă l3: ~ 25 mm
  • Pentru șurub: M12
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 120 kN
  • Forţă tracţiune max.: 80,4 kN
  • Greutate: 357 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 42 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 25 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
45,5 kN
Cod produs.:
25120.0126
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 42 mm
  • l2: ~ 67 mm
  • Cursă l3: ~ 25 mm
  • Pentru șurub: M16
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 120 kN
  • Forţă tracţiune max.: 45,5 kN
  • Greutate: 321 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
17,5 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
136 kN
Cod produs.:
25120.0132
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 17,5 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Cursă l3: ~ 32 mm
  • Pentru șurub: M16
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 210 kN
  • Forţă tracţiune max.: 136 kN
  • Greutate: 835 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
90 kN
Cod produs.:
25120.0134
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 22 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Cursă l3: ~ 32 mm
  • Pentru șurub: M20
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 210 kN
  • Forţă tracţiune max.: 90 kN
  • Greutate: 771 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
58 mm
l1 ~ [mm]:
~ 54 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 32 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
37 kN
Cod produs.:
25120.0136
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 26 mm
  • d2: 58 mm
  • d3: M40 x 1,5 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: ~ 86 mm
  • Cursă l3: ~ 32 mm
  • Pentru șurub: M24
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 210 kN
  • Forţă tracţiune max.: 37 kN
  • Greutate: 705 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
210 kN
Cod produs.:
25120.0142
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 22 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Cursă l3: ~ 40 mm
  • Pentru șurub: M20
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 330 kN
  • Forţă tracţiune max.: 210 kN
  • Greutate: 1421 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
157 kN
Cod produs.:
25120.0144
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 26 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Cursă l3: ~ 40 mm
  • Pentru șurub: M24
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 330 kN
  • Forţă tracţiune max.: 157 kN
  • Greutate: 1428 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66 mm
Cursă l3 ~ [mm]:
~ 40 mm
Forţă tracţiune max. [kN]:
53 kN
Cod produs.:
25120.0146
CAD
Elemente de ajustare
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 66 mm
  • l2: ~ 106 mm
  • Cursă l3: ~ 40 mm
  • Pentru șurub: M30
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 330 kN
  • Forţă tracţiune max.: 53 kN
  • Greutate: 1167 g
Mai multe detalii
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25120.0981
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25120.0982
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25120.0983
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25120.0984
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25120.0985
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25120. Elemente de ajustare – varianta înaltă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari