Amor­ti­zor din gumă şi metal

EH 25150.

Se foloseste pentru fixarea elastică a motoarelor, compresoarelor, pompelor etc.

Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).

Cautarea dvs. a dat 76 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t min. [mm]
Cod produs.
CAD
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t min. [mm]:
3 mm
Cod produs.:
25150.0003
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • s: 1 mm
  • t min.: 3 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 38 N/mm
  • Sarcină max. max.: 75 N
  • Cursa arc: ~ 2 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 1 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t min. [mm]:
4 mm
Cod produs.:
25150.0006
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t min.: 4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 36 N/mm
  • Sarcină max. max.: 90 N
  • Cursa arc: ~ 2,5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 2,5 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t min. [mm]:
4 mm
Cod produs.:
25150.0007
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t min.: 4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 17 N/mm
  • Sarcină max. max.: 65 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 2,9 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t min. [mm]:
4 mm
Cod produs.:
25150.0008
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t min.: 4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 80 N/mm
  • Sarcină max. max.: 200 N
  • Cursa arc: ~ 2,5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 5,2 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t min. [mm]:
4 mm
Cod produs.:
25150.0009
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t min.: 4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 36 N/mm
  • Sarcină max. max.: 135 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 6,2 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t min. [mm]:
4 mm
Cod produs.:
25150.0010
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t min.: 4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 30 N/mm
  • Sarcină max. max.: 152 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 7,4 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t min. [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0021
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t min.: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 95 N/mm
  • Sarcină max. max.: 355 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 13 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t min. [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0022
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t min.: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 53 N/mm
  • Sarcină max. max.: 267 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 14 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t min. [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0023
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t min.: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 50 N/mm
  • Sarcină max. max.: 315 N
  • Cursa arc: ~ 6,25 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 16 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t min. [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0026
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t min.: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 121 N/mm
  • Sarcină max. max.: 605 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 22 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t min. [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0027
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t min.: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 85 N/mm
  • Sarcină max. max.: 530 N
  • Cursa arc: ~ 6,25 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t min. [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0028
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t min.: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 77 N/mm
  • Sarcină max. max.: 575 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t min. [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
25150.0031
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t min.: 6,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 114 N/mm
  • Sarcină max. max.: 855 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 50 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t min. [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
25150.0032
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t min.: 6,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 76 N/mm
  • Sarcină max. max.: 757 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 50 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t min. [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
25150.0041
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t min.: 6,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 205 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1535 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 80 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t min. [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
25150.0042
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t min.: 6,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 164 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1635 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 100 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t min. [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0051
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t min.: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 343 N/mm
  • Sarcină max. max.: 2570 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 130 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t min. [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0052
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t min.: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 245 N/mm
  • Sarcină max. max.: 2445 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 150 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t min. [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0053
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t min.: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 178 N/mm
  • Sarcină max. max.: 2225 N
  • Cursa arc: ~ 12,5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 166 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t min. [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0061
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t min.: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 453 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3400 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 190 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t min. [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0062
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t min.: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 330 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3300 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 220 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t min. [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0071
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t min.: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 356 N/mm
  • Sarcină max. max.: 4000 N
  • Cursa arc: ~ 11,25 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 340 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t min. [mm]:
9 mm
Cod produs.:
25150.0076
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t min.: 9 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 465 N/mm
  • Sarcină max. max.: 4650 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 360 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal
Ver­siune:
cu filet interior pe ambele feţe
fi­gura:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t min. [mm]:
9 mm
Cod produs.:
25150.0077
CAD
Amortizor din gumă şi metal
  • cu filet interior pe ambele fețe – figura 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t min.: 9 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 327 N/mm
  • Sarcină max. max.: 4500 N
  • Cursa arc: ~ 13,75 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Greutate: 450 g
Mai multe detalii
Amortizor din gumă şi metal

Material

Saibă

  • Oţel, zincat, cromat albastru

Bucşă filetată

  • Oţel, zincat, cromat albastru

Corp

  • Cauciuc natural (NR), negru

Şurub

  • Oţel, zincat, cromat albastru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25150. Amortizor din gumă şi metal
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 08.07.2021

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
www.P65Warnings.ca.gov

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.