This page is not optimised for Internet Explorer.
Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.
EH 25150.
Se poate folosi şi ca opritor elastic.
Datorită formei parabolice absorbţia se face prima dată usor şi se ridică apoi progresiv.
Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).
Saibă
Bucşă filetată
Corp
Şurub
Cautarea dvs. a dat 12 rezultate