This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Amortizor din gumă cilindric

EH 25150.

Se poate folosi ca opritor elastic. reazăm, etc .

Duritatea este 55 ±5° shore A. La cerere, se pot livra şi la durităţi speciale (40 ±5° shore A sau 70 ±5° shore A).

Material

Saibă

  • Oţel, zincat, cromat albastru
  • Oţel inoxidabil 1.4301

Bucşă filetată

  • Oţel, zincat, cromat albastru
  • Oţel inoxidabil 1.4301

Corp

  • Cauciuc natural (NR), negru

Şurub

  • Oţel, zincat, cromat albastru
  • Oţel inoxidabil 1.4301

Cautarea dvs. a dat 126 rezultate

Versiune
figura
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t [mm]
Cod produs.
CAD
Disponibil
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t [mm]:
4 mm
Cod produs.:
25150.0306
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: 4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 24 N/mm
  • Sarcină max. max.: 59 N
  • Cursa arc: ~ 2,5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 1,3 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t [mm]:
4 mm
Cod produs.:
25150.0309
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: 4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 64 N/mm
  • Sarcină max. max.: 241 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 4,6 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t [mm]:
4 mm
Cod produs.:
25150.0310
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: 4 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 57 N/mm
  • Sarcină max. max.: 287 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 6 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0321
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 77 N/mm
  • Sarcină max. max.: 289 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0322
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 60 N/mm
  • Sarcină max. max.: 302 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0323
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 20 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 48 N/mm
  • Sarcină max. max.: 297 N
  • Cursa arc: ~ 6,25 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 10 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0326
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 163 N/mm
  • Sarcină max. max.: 612 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0327
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 112 N/mm
  • Sarcină max. max.: 560 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t [mm]:
5 mm
Cod produs.:
25150.0328
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 68 N/mm
  • Sarcină max. max.: 509 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
25150.0331
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 6,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 294 N/mm
  • Sarcină max. max.: 934 N
  • Cursa arc: ~ 3,75 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 20 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
25150.0332
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 6,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 185 N/mm
  • Sarcină max. max.: 924 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
25150.0333
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 6,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 117 N/mm
  • Sarcină max. max.: 876 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 30 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
25150.0341
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 6,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 247 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1235 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 50 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
25150.0342
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 40 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 6,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 213 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1600 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 70 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
25150.0343
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: 6,5 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 182 N/mm
  • Sarcină max. max.: 1820 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 80 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0351
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 50 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 517 N/mm
  • Sarcină max. max.: 2587 N
  • Cursa arc: ~ 5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 80 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0352
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 50 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 327 N/mm
  • Sarcină max. max.: 2453 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 100 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0353
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 50 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 247 N/mm
  • Sarcină max. max.: 2468 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 120 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0361
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 60 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 467 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3500 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 140 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0362
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 60 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 269 N/mm
  • Sarcină max. max.: 3367 N
  • Cursa arc: ~ 12,5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 210 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0371
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 70 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 410 N/mm
  • Sarcină max. max.: 4100 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 260 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M10
t [mm]:
7 mm
Cod produs.:
25150.0372
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 70 mm
  • l1: 55 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: 7 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 327 N/mm
  • Sarcină max. max.: 4500 N
  • Cursa arc: ~ 13,75 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 340 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M12
t [mm]:
9 mm
Cod produs.:
25150.0376
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 75 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: 9 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 600 N/mm
  • Sarcină max. max.: 4500 N
  • Cursa arc: ~ 7,5 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 210 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu filet interior
figura:
1
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t [mm]:
9 mm
Cod produs.:
25150.0377
CAD
Amortizor din gumă
  • cu filet interior – figura 1, oțel
  • d1: 75 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: 9 mm
  • Forţa compresie arc R: ~ 450 N/mm
  • Sarcină max. max.: 4500 N
  • Cursa arc: ~ 10 mm
  • min.: -30 °C
  • max.: 80 °C
  • Greutate: 290 g
Mai multe detalii
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25150. Amortizor din gumă – cilindric
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari