Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 16 rezultate
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 1 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Greutate: 2,2 g
show article view
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 1,5 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Greutate: 3,3 g
show article view
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 3 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Greutate: 6,5 g
show article view
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 5 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Greutate: 11 g
show article view
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 1 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Greutate: 4,3 g
show article view
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 1,5 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Greutate: 6,4 g
show article view
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 3 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Greutate: 12 g
show article view
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 5 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Greutate: 20 g
show article view
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 1 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Greutate: 6,6 g
show article view
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 1,5 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Greutate: 9,8 g
show article view
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 3 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Greutate: 19 g
show article view
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 5 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Greutate: 31 g
show article view
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 1 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Greutate: 9,2 g
show article view
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 1,5 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Greutate: 14 g
show article view
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 3 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Greutate: 27 g
show article view
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 5 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Greutate: 44 g
show article view
Material
Oţel inoxidabil 1.4301, mat, acoperit prin vibraţie
Fişă cu date EH 25160. Păci distanţiere – pentru balamale
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.