Balamale stainless steel

EH 25162.

These hinges from stainless steel are characterised by the compact design.

The hinge pins are form-fit pressed and are therefore suitable for use in case of strong vibrations and shocks.

Appropriate friction pairings of the hinge components and the lubrication reduce abrasion to a minimum.

The version with centering steps avoids lateral slipping under high loads and thus protects the fixing screws from unacceptable lateral forces.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ma­te­rial
Cu­loare
Ver­siune
fi­gura
b1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
Ver­siune:
fără trepte de centrare
fi­gura:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
25162.0035
CAD
Documentatie
Balamale
  • fără trepte de centrare – figura 1, sablat
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Greutate: 109 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
Ver­siune:
fără trepte de centrare
fi­gura:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25162.0045
CAD
Documentatie
Balamale
  • fără trepte de centrare – figura 1, sablat
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Greutate: 210 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
Ver­siune:
fără trepte de centrare
fi­gura:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
25162.0075
CAD
Documentatie
Balamale
  • fără trepte de centrare – figura 1, sablat
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Greutate: 470 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
fără trepte de centrare
fi­gura:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
25162.0135
CAD
Documentatie
Balamale
  • fără trepte de centrare – figura 1, negru
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Greutate: 110 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
fără trepte de centrare
fi­gura:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25162.0145
CAD
Documentatie
Balamale
  • fără trepte de centrare – figura 1, negru
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Greutate: 209 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
fără trepte de centrare
fi­gura:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
25162.0175
CAD
Documentatie
Balamale
  • fără trepte de centrare – figura 1, negru
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Greutate: 470 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
Ver­siune:
cu trepte de centrare
fi­gura:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
25162.0040
CAD
Documentatie
Balamale
  • cu trepte de centrare – figura 2, sablat
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Greutate: 110 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
Ver­siune:
cu trepte de centrare
fi­gura:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25162.0050
CAD
Documentatie
Balamale
  • cu trepte de centrare – figura 2, sablat
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Greutate: 218 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
Ver­siune:
cu trepte de centrare
fi­gura:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
25162.0080
CAD
Documentatie
Balamale
  • cu trepte de centrare – figura 2, sablat
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Greutate: 481 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
cu trepte de centrare
fi­gura:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Cod produs.:
25162.0140
CAD
Documentatie
Balamale
  • cu trepte de centrare – figura 2, negru
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Greutate: 112 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
cu trepte de centrare
fi­gura:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25162.0150
CAD
Documentatie
Balamale
  • cu trepte de centrare – figura 2, negru
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Greutate: 219 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
oţel inoxidabil
Cu­loare:
negru
Ver­siune:
cu trepte de centrare
fi­gura:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
25162.0180
CAD
Documentatie
Balamale
  • cu trepte de centrare – figura 2, negru
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Greutate: 484 g
show article view
Balamale

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4405, sablat mat
  • oţel inoxidabil 1.4405, acoperit cu plastic, negru similar cu RAL 9005, structură mată

Axe

  • oţel inoxidabil
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25162. Balamale – stainless steel
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.