Balamale Zinc turnat

EH 25163.

Aceste balamale realizate din zinc turnat se carcaterizează prin forma lor simplă..

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Ma­te­rial
Cu­loare
b1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
argintiu
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25163.0005
CAD
Documentatie
Balamale
  • Zinc turnat, argintiu
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 137 g
show article view
Balamale
Ma­te­rial:
Zinc turnat
Cu­loare:
negru
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Cod produs.:
25163.0105
CAD
Documentatie
Balamale
  • Zinc turnat, negru
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
  • Greutate: 137 g
show article view
Balamale

Material

Corp

  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
  • Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Acoperire

  • Termoplastic POM
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25163. Balamale – Zinc turnat
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate