Prin utilizarea arborilor-pinion conic, toate îmbinările ax-butuc de elemente de maşini, cum ar fi roti dintate pentru lant, roţi dinţate, rotide curea, came, manete, etc. poate fi montat cu uşurinţă şi eficient.
Este un butuc de arbore conic autocentrat şi nerotitor într-un design cu protecţie anticorozivă cu piuliţă hexagonală.
Acurateţea rotirii pentru arbori conici este de 0,03 mm.
Acest articol 25050.0206 - Arbore-pinion conic fără piuliţă, oţel inoxidabil / (d1: 6 mm, d2: 14 mm) este o variantă a grupului de articole Arbore-pinion conic fără piuliţă, oţel inoxidabil (EH 25050.)
Element extern
Element intern
Piuliţă
Instrucţiunile de montaj, certificatele şi datele tehnice se găsesc în paginile următoare.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels