This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Arbore-pinion conic fără piuliţă blocare

EH 25050.

Prin utilizarea arborilor-pinion conic, toate îmbinările ax-butuc de elemente de maşini, cum ar fi roti dintate pentru lant, roţi dinţate, rotide curea, came, manete, etc. poate fi montat cu uşurinţă şi eficient.

Este un butuc de arbore conic autocentrat şi nerotitor într-un design cu protecţie anticorozivă cu piuliţă hexagonală. 

Acuratetea rotirii este de 0,03 mm.

Material

Element extern

  • Oţel, zincat prin galvanizare

Element intern

  • Oţel, nichelat

Piuliţă

  • Oţel, nichelat

Referinţe

Instrucţiunile de montaj, certificatele şi datele tehnice se găsesc în paginile următoare.

Cautarea dvs. a dat 22 rezultate

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Cod produs.
CAD
Disponibil
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
25050.0005
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 5 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 9,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 10,1 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 264 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 96 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 14 mm
  • Diametru ax D2 h9: 5 mm
  • Greutate: 20 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
25050.0006
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 9,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 12,1 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 220 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 96 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 14 mm
  • Diametru ax D2 h9: 6 mm
  • Greutate: 19 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
25050.0008
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 16,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 23,4 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 5,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 179 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 91 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 16 mm
  • Diametru ax D2 h9: 8 mm
  • Greutate: 26 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
9 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0009
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 9 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 34,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 43,7 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 9,7 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 245 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 115 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 20 mm
  • Diametru ax D2 h9: 9 mm
  • Greutate: 47 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0010
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 34,9 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 48,6 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 9,7 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 221 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 115 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 20 mm
  • Diametru ax D2 h9: 10 mm
  • Greutate: 46 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
11 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0011
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 11 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 43,8 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 59,9 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 10,9 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 225 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 117 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 22 mm
  • Diametru ax D2 h9: 11 mm
  • Greutate: 51 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
25050.0012
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 43,8 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 65,3 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 10,9 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 206 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 117 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 22 mm
  • Diametru ax D2 h9: 12 mm
  • Greutate: 49 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
25050.0014
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 14 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 65 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 93 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 13,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 178 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 99 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 26 mm
  • Diametru ax D2 h9: 14 mm
  • Greutate: 83 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
25050.0015
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 15 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 65 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 99 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 13,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 166 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 99 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 26 mm
  • Diametru ax D2 h9: 15 mm
  • Greutate: 78 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
25050.0016
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 65 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 106 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 13,3 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 156 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 99 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 26 mm
  • Diametru ax D2 h9: 16 mm
  • Greutate: 73 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Cod produs.:
25050.0018
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 18 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 161 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 223 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 24,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 224 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 125 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 35 mm
  • Diametru ax D2 h9: 18 mm
  • Greutate: 201 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Cod produs.:
25050.0019
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 19 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 161 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 235 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 24,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 212 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 125 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 35 mm
  • Diametru ax D2 h9: 19 mm
  • Greutate: 189 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Cod produs.:
25050.0020
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 161 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 248 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 24,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 201 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 125 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 35 mm
  • Diametru ax D2 h9: 20 mm
  • Greutate: 186 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25050.0022
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 22 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 250 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 349 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 31,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 197 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 110 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 42 mm
  • Diametru ax D2 h9: 22 mm
  • Greutate: 346 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25050.0024
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 24 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 250 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 381 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 31,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 180 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 110 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 42 mm
  • Diametru ax D2 h9: 24 mm
  • Greutate: 326 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Cod produs.:
25050.0025
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 250 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 397 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 31,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 173 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 110 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 42 mm
  • Diametru ax D2 h9: 25 mm
  • Greutate: 315 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
25050.0028
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 28 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 355 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 565 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 40,4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 174 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 110 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 47 mm
  • Diametru ax D2 h9: 28 mm
  • Greutate: 403 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Cod produs.:
25050.0030
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 355 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 605 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 40,4 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 162 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 110 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 47 mm
  • Diametru ax D2 h9: 30 mm
  • Greutate: 378 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Cod produs.:
25050.0032
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 32 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 490 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 764 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 47,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 166 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 102 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 55 mm
  • Diametru ax D2 h9: 32 mm
  • Greutate: 632 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
55 mm
l2 [mm]:
38 mm
Cod produs.:
25050.0035
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 35 mm
  • d2: 55 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 38 mm
  • SW: 55 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 490 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 836 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 47,8 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 151 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 102 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 55 mm
  • Diametru ax D2 h9: 35 mm
  • Greutate: 571 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Cod produs.:
25050.0038
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 38 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 720 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 1179 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 62,1 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 159 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 111 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 62 mm
  • Diametru ax D2 h9: 38 mm
  • Greutate: 897 g
Mai multe detalii
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
62 mm
l2 [mm]:
43 mm
Cod produs.:
25050.0040
CAD
Arbore-pinion conic
  • d1: 40 mm
  • d2: 62 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 43 mm
  • SW: 65 mm
  • Momentul de strângere a piuliţei TA max.: 720 Nm
  • Momentul transmisibil M max.: 1241 Nm
  • Momentul de tracțiune transferabil Fa max.: 62,1 kN
  • Presiunea de suprafata pe ax pW max.: 151 N/mm²
  • Presiunea de suprafata pe butuc pN max.: 111 N/mm²
  • Gaură butuc D1 H9: 62 mm
  • Diametru ax D2 h9: 40 mm
  • Greutate: 842 g
Mai multe detalii
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25050.0814
SW: 14
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25050.0816
SW: 16
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25050.0822
SW: 22
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25050.0827
SW: 27
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25050.0836
SW: 36
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25050.0846
SW: 46
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25050.0850
SW: 50
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25050.0855
SW: 55
Produs:
Scule de montaj
Cod produs.:
25050.0865
SW: 65
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 25050. Arbore-pinion conic – fără piuliţă blocare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Exemple de instalare / Instrucţiuni de asamblare / Date tehnice - Arbore-pinion conic
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari