Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 12 rezultate
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 [N]:
4,8 N
Forța arcului1) F2 [N]:
6,8 N
Forța arcului standard
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Cursă s: 0,5 mm
Forța arcului1) F1 : 4,8 N
Forța arcului1) F2 : 6,8 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 0,9 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 [N]:
6,3 N
Forța arcului1) F2 [N]:
10 N
Forța arcului standard
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Cursă s: 0,7 mm
Forța arcului1) F1 : 6,3 N
Forța arcului1) F2 : 10 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 1,5 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 [N]:
16,1 N
Forța arcului1) F2 [N]:
24 N
Forța arcului standard
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Cursă s: 0,95 mm
Forța arcului1) F1 : 16,1 N
Forța arcului1) F2 : 24 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 3,2 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 [N]:
18,8 N
Forța arcului1) F2 [N]:
31,7 N
Forța arcului standard
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Cursă s: 1,4 mm
Forța arcului1) F1 : 18,8 N
Forța arcului1) F2 : 31,7 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 5,8 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 [N]:
24 N
Forța arcului1) F2 [N]:
49 N
Forța arcului standard
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Cursă s: 2,5 mm
Forța arcului1) F1 : 24 N
Forța arcului1) F2 : 49 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 8,9 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 [N]:
38 N
Forța arcului1) F2 [N]:
68 N
Forța arcului standard
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Cursă s: 3,1 mm
Forța arcului1) F1 : 38 N
Forța arcului1) F2 : 68 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 19 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 [N]:
10 N
Forța arcului1) F2 [N]:
14 N
reinforced spring load
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Cursă s: 0,5 mm
Forța arcului1) F1 : 10 N
Forța arcului1) F2 : 14 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 0,9 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 [N]:
11 N
Forța arcului1) F2 [N]:
16 N
reinforced spring load
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Cursă s: 0,7 mm
Forța arcului1) F1 : 11 N
Forța arcului1) F2 : 16 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 1,5 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 [N]:
22,9 N
Forța arcului1) F2 [N]:
40 N
reinforced spring load
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Cursă s: 0,95 mm
Forța arcului1) F1 : 22,9 N
Forța arcului1) F2 : 40 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 3,3 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 [N]:
28,1 N
Forța arcului1) F2 [N]:
54,3 N
reinforced spring load
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Cursă s: 1,4 mm
Forța arcului1) F1 : 28,1 N
Forța arcului1) F2 : 54,3 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 5,8 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 [N]:
36,5 N
Forța arcului1) F2 [N]:
77,3 N
reinforced spring load
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Cursă s: 2,5 mm
Forța arcului1) F1 : 36,5 N
Forța arcului1) F2 : 77,3 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 9 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 [N]:
50 N
Forța arcului1) F2 [N]:
88,7 N
reinforced spring load
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Cursă s: 3,1 mm
Forța arcului1) F1 : 50 N
Forța arcului1) F2 : 88,7 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Greutate: 19 g
show article view
Material
Corp
Rulment
Bilă
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţa şi cursa arcului.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice.
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice
Caracteristici
Forţa arcului standard: fără marcaj
Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Fişă cu date EH 22051. Şuruburi de presiune – with moveable ceramic ball and slot, stainless steel A4
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.