Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.
Datorită garniturilor, lichidele nu pot pătrunde în interiorul şuruburilor.
Acest articol 22060.0452 - Şuruburi de presiune cu locaş hexagonal şi garnitură / oţel inoxidabil, forţa arcului standard (d1: M12) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune cu locaş hexagonal şi garnitură (EH 22060.)
Bolţuri
Garnitură
Corp
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
În comparaţie cu EH 22060., adică "fără garnitură", sunt unele diferenţe la dimensiunea l, forţa arcului şi domeniul de temperatură.
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Şuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o şurubelniţă.
Vă rugăm să folosiţi scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.