Pot fi utilizate pentru poziţionare, indexare, închidere, blocare precum şi evacuare.
Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.
Acest articol 2B050.0210 - Şuruburi de presiune cu bilă şi fantă - INCH / Oţel automat, forţa arcului mică (d1: #10-32) este o variantă a grupului de articole Şuruburi de presiune cu bilă şi fantă - INCH (EH 2B050.)
Corp
Bilă
Arc
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Un tabel pentru conversie îl găsiţi în paginile următoare celor cu informaţii despre produs.
Blocare a filetului : acoperire cu poliamidă (pentru detalii, vă rugăm să consultaţi paginile cu date tehnice).
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels