Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 14 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului standard
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
l: 9 mm
n: 0,6 mm
Cursă s: 0,8 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8,5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 14 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,4 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului standard
d1 : M5
d2 : 3 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Cursă s: 0,9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 8 N
Forța arcului1) F2 : ~ 14 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,9 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului standard
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Cursă s: 1 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 11 N
Forța arcului1) F2 : ~ 18 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului standard
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Cursă s: 1,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 18 N
Forța arcului1) F2 : ~ 31 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,4 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului standard
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Cursă s: 2 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 24 N
Forța arcului1) F2 : ~ 45 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 6,2 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului standard
d1 : M12
d2 : 8 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Cursă s: 2,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 26 N
Forța arcului1) F2 : ~ 49 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 9,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului standard
d1 : M16
d2 : 10 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Cursă s: 3,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 41 N
Forța arcului1) F2 : ~ 86 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 21 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului mărită
d1 : M4
d2 : 2,5 mm
l: 9 mm
n: 0,6 mm
Cursă s: 0,8 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 12 N
Forța arcului1) F2 : ~ 18 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 0,4 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului mărită
d1 : M5
d2 : 3 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Cursă s: 0,9 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 15 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului mărită
d1 : M6
d2 : 3,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Cursă s: 1 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 19 N
Forța arcului1) F2 : ~ 28 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 1,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului mărită
d1 : M8
d2 : 4,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Cursă s: 1,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 36 N
Forța arcului1) F2 : ~ 62 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 3,5 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului mărită
d1 : M10
d2 : 6 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Cursă s: 2 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 57 N
Forța arcului1) F2 : ~ 104 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 6,3 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului mărită
d1 : M12
d2 : 8 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Cursă s: 2,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 61 N
Forța arcului1) F2 : ~ 110 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 9,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Mai multe detalii
oțel inoxidabil A4, forța arcului mărită
d1 : M16
d2 : 10 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Cursă s: 3,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 68 N
Forța arcului1) F2 : ~ 142 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 21 g
show article view
Material
Corp
Oţel inoxidabil A4, pasivat
Bilă
Arc
Oţel inoxidabil A4, pasivat
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Caracteristici
Forţa arcului standard: fără marcaj
Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii
Fişă cu date EH 22050. Şuruburi de presiune – cu bilă ceramică, oţel inoxidabil A4
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.