Şurub cu ar­ti­cu­la­ţie

EH 22591.

Se poate folosi ca piesă însurubabilă de presiune sau de fixare.

Forma compactă pentru o manevrare usoară cu o cheie, sau de preferinta cu ajutorul locasului hexagonal.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]
Cod produs.
CAD / Documentatie
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Cod produs.:
22591.0006
CAD
Documentatie
Şurub cu articulaţie
  • oțel
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 10 kN
  • Greutate: 10 g
Mai multe detalii
Şurub cu articulaţie
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Cod produs.:
22591.0008
CAD
Documentatie
Şurub cu articulaţie
  • oțel
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 18 kN
  • Greutate: 23 g
Mai multe detalii
Şurub cu articulaţie
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Cod produs.:
22591.0010
CAD
Documentatie
Şurub cu articulaţie
  • oțel
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 35 kN
  • Greutate: 86 g
Mai multe detalii
Şurub cu articulaţie
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Cod produs.:
22591.0012
CAD
Documentatie
Şurub cu articulaţie
  • oțel
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 35 kN
  • Greutate: 82 g
Mai multe detalii
Şurub cu articulaţie
Ma­te­rial:
Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Cod produs.:
22591.0016
CAD
Documentatie
Şurub cu articulaţie
  • oțel
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 45 kN
  • Greutate: 173 g
Mai multe detalii
Şurub cu articulaţie
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Cod produs.:
22591.0206
CAD
Documentatie
Şurub cu articulaţie
  • oțel inoxidabil
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 8 kN
  • Greutate: 11 g
Mai multe detalii
Şurub cu articulaţie
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Cod produs.:
22591.0208
CAD
Documentatie
Şurub cu articulaţie
  • oțel inoxidabil
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 14 kN
  • Greutate: 24 g
Mai multe detalii
Şurub cu articulaţie
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Cod produs.:
22591.0210
CAD
Documentatie
Şurub cu articulaţie
  • oțel inoxidabil
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
  • Greutate: 87 g
Mai multe detalii
Şurub cu articulaţie
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Cod produs.:
22591.0212
CAD
Documentatie
Şurub cu articulaţie
  • oțel inoxidabil
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 28 kN
  • Greutate: 82 g
Mai multe detalii
Şurub cu articulaţie
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4305
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Cod produs.:
22591.0216
CAD
Documentatie
Şurub cu articulaţie
  • oțel inoxidabil
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 36 kN
  • Greutate: 173 g
Mai multe detalii
Şurub cu articulaţie

Material

Corp

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Elemet sferic

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Şuruburile cu articulaţie poate fi expuse exclusiv la încărcare statică.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22591. Şurub cu articulaţie
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate