Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 20 rezultate
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
22 kN
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 22 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 8 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 16 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
22 kN
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 22 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 8 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 17 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
22 kN
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 22 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 8 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
22 kN
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 22 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 8 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
22 kN
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 22 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 8 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
22 kN
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 22 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 8 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
40 kN
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 8 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 40 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 15 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
40 kN
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 8 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 40 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 15 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
40 kN
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 8 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 40 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 15 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 25 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
40 kN
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 8 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 40 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 15 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 27 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
40 kN
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 8 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 40 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 15 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
62 kN
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 10 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 62 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 30 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 30 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
62 kN
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 10 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 62 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 30 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 34 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
62 kN
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 10 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 62 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 30 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 37 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
62 kN
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 10 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 62 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 30 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
62 kN
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 10 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 62 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 30 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 52 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
90 kN
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 12 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 90 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 32 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 42 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
90 kN
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 12 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 90 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 32 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
90 kN
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 12 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 90 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 32 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 60 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Rezistența la forfecare, dublă [kN]:
90 kN
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Poziţie orificiu H11: 12 mm
Rezistența la forfecare, dublă: 90 kN
Forţa de tracţiune max. nelubrifiat: 32 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 69 g
show article view
Material
Element bolţ
Mâner
Arc
Note
Instrucţiuni de siguranţă: Bilele sunt cu arc şi nu blocate ca în grupurile de articole EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. şi EH 22380.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Fişă cu date EH 22400. Ştifturi racordabile – cu bile cu arc
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Informații despre material
Accesorii
Poate fi uşor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.
Produse asociate
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.