Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 18 rezultate
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
59,3 kN
Oţel tratat termic
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 100 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 59,3 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
59,3 kN
Oţel tratat termic
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 180 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 59,3 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
59,3 kN
Oţel tratat termic
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 108 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 59,3 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
85,4 kN
Oţel tratat termic
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 184 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 85,4 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
85,4 kN
Oţel tratat termic
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 193 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 85,4 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
85,4 kN
Oţel tratat termic
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 206 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 85,4 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
176,5 kN
Oţel tratat termic
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 134 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 176,5 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
176,5 kN
Oţel tratat termic
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 150 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 176,5 kN
show article view
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
176,5 kN
Oţel tratat termic
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 174 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 176,5 kN
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
62,5 kN
oțel inoxidabil
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 100 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 62,5 kN
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
62,5 kN
oțel inoxidabil
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 178 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 62,5 kN
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,9 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
62,5 kN
oțel inoxidabil
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Filet de poziționare: M10
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 4,2 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,9 kN
Greutate: 182 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 62,5 kN
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
86,8 kN
oțel inoxidabil
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 185 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 86,8 kN
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
86,8 kN
oțel inoxidabil
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 163 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 86,8 kN
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,6 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
86,8 kN
oțel inoxidabil
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M12
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3,7 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,6 kN
Greutate: 204 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 86,8 kN
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
179,4 kN
oțel inoxidabil
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 134 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 179,4 kN
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
179,4 kN
oțel inoxidabil
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 150 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 179,4 kN
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Cuplul de strângere determinat ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) [kN]:
2,2 kN
Rezistența la forfecare, dublă3) min. [kN]:
179,4 kN
oțel inoxidabil
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Filet de poziționare: M16
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Moment străngere max.: 5 Nm
Forţa de străngere max.: 3 kN
Cuplul de strângere determinat ~ : 3,5 Nm
Forţa de străngere ~2) : 2,2 kN
Greutate: 174 g
Rezistența la forfecare, dublă min.: 179,4 kN
show article view
Material
Element bolţ
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
Mâner
Termoplastic PA 6, negru, asemănător cu RAL 9005
Buton de apasare
Aluminiu, portocaliu, anodizat
Element cu filet
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
Axial bearing
Oţel, nitrurat, brunat
oţel inoxidabil
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Due to the thread geometry, the clamping force is higher with the smaller thread sizes.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Asamblare
Ştiftul cu filet poate fi montat intr-o gaură filetată.
Montaj:
Apăsaţi butonul
Introduceşi ştiftul în gaura filetată
Eliberaşi butonul
Dezasamblare:
Rotiţi ştiftul aprox. un sfert de cerc în sens antiorar
Apăsaţi butonul
Scoateşi ştiftul din gaura filetată
Operaţii
Segmentele filetate se deblochează prin apăsarea butonului.
Fişă cu date EH 22356. Ştift cu bile pentru filet – self-locking, with axial bearing
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Informații despre material
Accesorii
Poate fi uşor ancorat cu un cablu EH 22355.
Produse asociate
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.