Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Material:
oţel inoxidabil
Versiune:
cu clips şi inel
Acoperire:
Termoplastic PA 6 înfăşurat, negru
oțel inoxidabil, cu clips de fixare și inel – figura 1, Termoplastic PA 6 înfășurat, negru
l: 150 mm
Greutate: 13 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Versiune:
cu clips şi inel
Acoperire:
Termoplastic PA 6 înfăşurat, negru
oțel inoxidabil, cu clips de fixare și inel – figura 1, Termoplastic PA 6 înfășurat, negru
l: 200 mm
Greutate: 8,2 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Versiune:
cu clips şi inel
Acoperire:
Termoplastic PA 6 înfăşurat, negru
oțel inoxidabil, cu clips de fixare și inel – figura 1, Termoplastic PA 6 înfășurat, negru
l: 300 mm
Greutate: 15 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Versiune:
cu clips şi ochi
Acoperire:
Termoplastic PA 6 înfăşurat, negru
oţel inoxidabil, cu clips de fixare şi ochet – figura 2, Termoplastic PA 6 înfășurat, negru
l: 150 mm
Greutate: 9,9 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Versiune:
cu clips şi ochi
Acoperire:
Termoplastic PA 6 înfăşurat, negru
oţel inoxidabil, cu clips de fixare şi ochet – figura 2, Termoplastic PA 6 înfășurat, negru
l: 200 mm
Greutate: 10 g
show article view
Material:
oţel inoxidabil
Versiune:
cu clips şi ochi
Acoperire:
Termoplastic PA 6 înfăşurat, negru
oţel inoxidabil, cu clips de fixare şi ochet – figura 2, Termoplastic PA 6 înfășurat, negru
l: 300 mm
Greutate: 15 g
show article view
Material
Inel de legătură
Clemă de fixare
Termoplastic PA 6, negru, asemănător cu RAL 9005
Cablu de blocare
Cablude reţinere acoperirt
Termoplastic PA 6 înfăşurat, negru
Ochi
Note
Variantă specială la cerere.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Fişă cu date EH 22355. Cabluri de fixare – pentru ştifturi cu bile pentru filet
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.