Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 8 rezultate
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Forţa de străngere max. [N]:
16 N
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 nefixat: 3 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Forţa de străngere max.: 16 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 22 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Forţa de străngere max. [N]:
18 N
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 nefixat: 3 mm
Poziţie orificiu H11: 6 mm
Forţa de străngere max.: 18 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Forţa de străngere max. [N]:
16 N
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 nefixat: 3 mm
Poziţie orificiu H11: 8 mm
Forţa de străngere max.: 16 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Forţa de străngere max. [N]:
18 N
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 nefixat: 3 mm
Poziţie orificiu H11: 8 mm
Forţa de străngere max.: 18 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 26 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Forţa de străngere max. [N]:
21 N
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 nefixat: 4 mm
Poziţie orificiu H11: 10 mm
Forţa de străngere max.: 21 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 48 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Forţa de străngere max. [N]:
23 N
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 nefixat: 4 mm
Poziţie orificiu H11: 10 mm
Forţa de străngere max.: 23 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Forţa de străngere max. [N]:
21 N
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 nefixat: 4 mm
Poziţie orificiu H11: 12 mm
Forţa de străngere max.: 21 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Forţa de străngere max. [N]:
23 N
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 nefixat: 4 mm
Poziţie orificiu H11: 12 mm
Forţa de străngere max.: 23 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Greutate: 55 g
show article view
Material
Element bolţ
Mâner
Arc
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Operaţii
Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.
Fişă cu date EH 22360. Buloane de strângere – cu autoblocare şi compensare a întinderii
Ştifturi cu bile - Piese speciale
Ştifturi opritoare cu bilă
Categorie:
Informații despre material
Accesorii
Poate fi uşor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.
Produse asociate
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.