EH 2B352.
Elemente de ridicare pentru sarcini mari cu o utilizare rapidă şi uşoară, cu cheie tachelaj mobilă şi ştift de blocare pentru a oferi protecţie împotriva deblocării neintenţionate. Pentru ridicare, ştiftul de ridicare este introdus într-un orificiu filetat. Spre deosebire de un inel, înşurubarea consumatoare de timp este inutilă.
Toate tipurile sunt protejate împotriva coroziunii. Modelul din oţel inoxidabil este, de asemenea, rezistent la coroziune şi intemperii, deci este potrivit şi pentru uz extern. În plus, ştiftul cu rezistenţă ridicată şi călit prin precipitare face posibilă încărcarea extremă.
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Mai multe detalii
Element bolţ
Buton de apasare
Element cu filet
Cheie de tachelj
Arc
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Ştifturile de ridicare cu filet pot fi montate într-o gaură filetată.
Fiecare ştift de ridicare cu filet conţine manual cu instrucţiuni de utilizare şi Declaraţie de conformitate CE.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022
Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Orice componentă, utilaj sau piesă de prelucrat cu gaură filetată poate fi ridicată sau asigurată direct prin această gaură existentă. Ştifutrile de ridicare cu filet sunt utilizate in apropate toate industriile, de ex. prelucrări mecanice, industria electrică, construcţia de dispozitive sau asamblare.
Ştifturile de ridicare cu bile poate fi montat rapid în găuri fără filet.
Piesele care au găuri filetate pot fi ridicate sau manipulate cu ştifturile de ridicare cu filet cu montaj direct în gauta filetată existentă.
Şuruburile cu ochi clasice pot fi înlocuite cu ştifturile de ridicare cu filet marca Halder fără a fi necesară nici o modificare tehnică. - vă rugăm să verificaţi portanţa de ridicare in catalog.
Şuruburile co ochi sunt mai ieftine, dar ele ramân montate pe piesa de ridicat. Pe termen lung, acestea influenţează pretul final al produsului. Înşurubuarea şurubului cu ochi necesită timp. Îc comaparaţie, ştiftul de ridicare cu filet se montează în gaura filetată cu o simplă apăsare de buton. Din acest motiv, pretul ştiftului de ridicare se amortizează în aprox. 350 utilizări.
Fiind un reper special nu se mai poate oferii certificatul TÜV pentru echipamente de ridicare.Dacă este o modificare a reperului standard, eticheta CE se poate livra. Astfel, reperul special are menţionat pe etichetă portanţa bazată pe portaţa prosusului standard.
Este disponibil momentan pentru filete M8, M10, M12, M16, M20, M24 sau 1/2", 3/4" and 1". Mai multe mărimi sunt în dezvlotare.
Portanţa maximă depinde de modelul utimizat. Portanţele sunt între 3,9 kN (M 10) şi 42,3 k30) cu factor de siguranţă 5. Portanţa este mai mica la direcţii de ridicare pe diagonală sau la 90° - verificaţi portanţele în fişa tehnică.
Există o varianta din oţel tratat termic şi o vatiantă din otel inoxidabil1.4542 călit prin precipitare, depinde de aplicaţie. Pentru portanţă verificaţi fişa tehnică.
Da, forme speciale de pot realiza. Dar, momentan sunt posibile doar relizarea de ştifturi speciale dar cu segmentele filetate deja disponibile. Modificarea geometriei poate fi relaizată doar până la un anumit nevel. Dacă aveţi o cerere specială va rugăm sa ne trimiteţi cererea dumenavostră.
Pentru o producţe economică, este necesară o comanda de minim 10 bucăţi. Vă rugăm sa ne trimiteţi mai multe detalii daca aveţi un proiect.
În mod general nu se poate cunoaşte, întodeauna depinde de aplicaţie şi condiţiile de lucru. ştiftul cu bile trebuie verificat pentru siguranţă cel puţin o dată pe an de către o persoană autorizată. Dacă ştiftul prezină deformări sau crepături, etc. acesta trebuie scos imediat din utilizare.
Ca elemente de ridicare, ştifturile cu bile sau fiet etichetarea CE este obligatorie conform directivelor 2006/42/EC. Etichetarea CE conţine, printre altele, portanţa maximă de ridicare a ştifturilor de ridicare cu bile / filet. Aceste informaţii sunt determinate în urma testelor efectuate intern. Ştifturile cu bile / filet sunt aprobate TÜV doar daca valorile testelor sunt verificate de catre cei de la TÜV. Formele speciale sunt fabricate fără etichetă CE şi nu se poate specifica portanţa acestora pentru ca nu sunt efectuate testele necesare. Este posibilă etichetarea CE, doar dacă zona ăn care se află bilele sau pastilele filetate nu este modificată si sunt exact ca şi în gama standard. Cerificarea TÜV este posibilă doar contra cost şi trebuie comandată separat pentru fiecare testare realizată de cei de la TÜV. Dacă aveţi o astfel de cerere vă rugăm să ne contactaţi.
Da, pe ştiftul de ridicare se găsesc printre altele şi anul producţiei, se regăseşte şi numărul de serie S/N.