Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 17 rezultate
Pentru lungimea nominală [mm]:
10 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0601 / .0701
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
SW: 19 mm
Moment străngere max.: 90 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 1,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 1,2 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 0,5 kN
Greutate: 34 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
15 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0602 / .0702
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 15 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 27,5 mm
l2 : 20 mm
SW: 19 mm
Moment străngere max.: 90 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 1,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 1,2 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 0,5 kN
Greutate: 34 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
25 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0604 / .0704
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Pentru lungimea nominală: 25 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 37,5 mm
l2 : 25 mm
SW: 19 mm
Moment străngere max.: 75 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 1,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 1,2 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 0,5 kN
Greutate: 47 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
35 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0606 / .0706
d1 H11: 8 mm
d2 : M16
Pentru lungimea nominală: 35 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,8 mm
l1 : 47,5 mm
l2 : 35 mm
SW: 19 mm
Moment străngere max.: 75 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 1,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 1,2 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 0,5 kN
Greutate: 57 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
15 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0621 / .0721
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 24 mm
Moment străngere max.: 145 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 2,7 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 2,4 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 2,1 kN
Greutate: 71 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
25 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0623 / .0723
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 25 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 24 mm
Moment străngere max.: 145 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 2,7 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 2,4 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 2,1 kN
Greutate: 74 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
35 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0625 / .0725
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Pentru lungimea nominală: 35 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 46 mm
l2 : 29 mm
SW: 24 mm
Moment străngere max.: 130 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 2,7 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 2,4 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 2,1 kN
Greutate: 94 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
50 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0627 / .0727
d1 H11: 10 mm
d2 : M20
Pentru lungimea nominală: 50 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,2 mm
l1 : 65 mm
l2 : 49 mm
SW: 24 mm
Moment străngere max.: 130 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 2,7 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 2,4 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 2,1 kN
Greutate: 117 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
15 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0631 / .0731
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 35,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 27 mm
Moment străngere max.: 220 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 3,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 3,2 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 2,8 kN
Greutate: 95 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
25 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0633 / .0733
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 25 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 36,5 mm
l2 : 24 mm
SW: 27 mm
Moment străngere max.: 220 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 3,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 3,2 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 2,8 kN
Greutate: 103 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
35 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0635 / .0735
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Pentru lungimea nominală: 35 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 48,5 mm
l2 : 36 mm
SW: 27 mm
Moment străngere max.: 200 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 3,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 3,2 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 2,8 kN
Greutate: 120 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
50 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0637 / .0737
d1 H11: 12 mm
d2 : M24
Pentru lungimea nominală: 50 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,7 mm
l1 : 72,5 mm
l2 : 60 mm
SW: 27 mm
Moment străngere max.: 200 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 3,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 3,2 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 2,8 kN
Greutate: 164 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
25 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0641 / .0741
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
Pentru lungimea nominală: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 44 mm
l2 : 29 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 440 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 4,8 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 4,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 4,1 kN
Greutate: 164 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
50 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0643 / .0743
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Pentru lungimea nominală: 50 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 66 mm
l2 : 44 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 400 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 4,8 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 4,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 4,1 kN
Greutate: 238 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
75 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0645 / .0745
d1 H11: 16 mm
d2 : M30
Pentru lungimea nominală: 75 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,2 mm
l1 : 96 mm
l2 : 74 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 400 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 4,8 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 4,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 4,1 kN
Greutate: 325 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
50 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0673 / .0773
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Pentru lungimea nominală: 50 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 70 mm
l2 : 55 mm
SW: 36 mm
Moment străngere max.: 440 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 10 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 8,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 6,5 kN
Greutate: 353 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
75 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0675 / .0775
d1 H11: 20 mm
d2 : M36 x 2 mm
Pentru lungimea nominală: 75 mm
d3 -0,2: 43 mm
d4 +0,3: 26 mm
l1 : 95 mm
l2 : 80 mm
SW: 36 mm
Moment străngere max.: 440 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 10 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 8,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 6,5 kN
Greutate: 470 g
show article view
Material
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Asamblare
Asiguraţi toleranţele sigure şi funcţionare constantă.
Uşor de încorporat în diferite materiale.
Poate fi montat în găuri înfundate.
În cazul pieselor înguste, se foloseşte o piuliţă
Fişă cu date EH 22350. Bucşe de poziţionare – pentru ştifturi ridicătoare
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.