Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
Pentru lungimea nominală [mm]:
10 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0601 / .0701
d1 H11: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 10 mm
d3 -0,2: 24 mm
d4 +0,3: 9,9 mm
d5 +0,1: 3,1 mm
l1 : 37,5 mm
l2 : 32,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 12,5 mm
Moment străngere max.: 75 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 1,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 1,2 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 0,5 kN
Greutate: 47 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
15 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0621 / .0721
d1 H11: 10 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 15 mm
d3 -0,2: 28 mm
d4 +0,3: 12,3 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 51 mm
l2 : 45 mm
l3 : 20 mm
l4 : 21 mm
Moment străngere max.: 100 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 2,7 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 2,4 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 2,1 kN
Greutate: 92 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
15 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0631 / .0731
d1 H11: 12 mm
d2 : M24 x 1,5 mm
Pentru lungimea nominală: 15 mm
d3 -0,2: 32 mm
d4 +0,3: 14,4 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 53 mm
l2 : 47 mm
l3 : 22 mm
l4 : 21 mm
Moment străngere max.: 150 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 3,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 3,2 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 2,8 kN
Greutate: 125 g
show article view
Pentru lungimea nominală [mm]:
25 mm
Pentru știft de ridicare:
22350.0641 / .0741
d1 H11: 16 mm
d2 : M30 x 2 mm
Pentru lungimea nominală: 25 mm
d3 -0,2: 39 mm
d4 +0,3: 19,3 mm
d5 +0,1: 5,1 mm
l1 : 78 mm
l2 : 72 mm
l3 : 30 mm
l4 : 33 mm
Moment străngere max.: 200 Nm
x1) : 1,5 mm
Capacitatea de încărcare1) F1 : 4,8 kN
Capacitatea de încărcare1) F2 : 4,5 kN
Capacitatea de încărcare1) F3 : 4,1 kN
Greutate: 253 g
show article view
Material
Bucşă
Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare
O-ring
Arc
Produs:
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
cheie frontală ajustabilă, reglabilă : cheie frontală ajustabilă, reglabilă Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 8 mm
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 8 mm
Diametrul pin -0,1: 3 mm
Greutate: 121 g
Produs:
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
cheie frontală ajustabilă, reglabilă : cheie frontală ajustabilă, reglabilă Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
cheie frontală ajustabilă, reglabilă
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Diametrul pin -0,1: 5 mm
Greutate: 309 g
Produs:
-
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară) Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 8 mm
Spațiu pin ±0,1: 16 mm
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 8 mm
Diametrul pin -0,1: 3 mm
Canal pătrat: 1/2 inch
Greutate: 116 g
Produs:
-
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară) Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 10 mm
Spațiu pin ±0,1: 20 mm
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 10 mm
Diametrul pin -0,1: 5 mm
Canal pătrat: 1/2 inch
Greutate: 136 g
Produs:
-
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară) Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 12 mm
Spațiu pin ±0,1: 22 mm
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 12 mm
Diametrul pin -0,1: 5 mm
Canal pătrat: 1/2 inch
Greutate: 185 g
Produs:
-
cheie tubulară (inserţie pentru cheie tubulară) Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 16 mm/20 mm
Spațiu pin ±0,1: 30 mm
Adecvat pentru Dimensiunea d1 : 16 mm/20 mm
Diametrul pin -0,1: 5 mm
Canal pătrat: 1/2 inch
Greutate: 243 g
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Asamblare
Asiguraţi toleranţele sigure şi funcţionare constantă.
Uşor de încorporat în diferite materiale.
Bucşa poate fi montată cu ajutorul sculei de asamblare disponibilă opţional.
Poate fi montat în găuri înfundate.
În cazul pieselor înguste, se foloseşte o piuliţă
Fişă cu date EH 22350. Bucşă de poziţionare cu garnitură, netedă – pentru ştifturi ridicătoare
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.