Ştif­turi de ri­di­care / Ştif­turi de ri­di­care cu filet
 IM0009284 Foto Banner

Ştif­turi de ri­di­care / Ştif­turi de ri­di­care cu filet

Elemente de ridicare

Ştifturile de ridicare sunt rapid şi uşor de utilizat, dispozitive de ridicare pentru macarale sau ridicare manuală pentru transport. Sunt dispozitive testate TUV, sunt rezistente la coroziune şi intemperii.

Ştifturi de ridicare

Ştifturile de ridicare sunt testate TÜV, rapid şi uşor de utilizat, pentru manipularea elementelor, cu mâner sau cu cheie de tachelaj. Ştifturile de ridicare mai pot fi numite şi inele de ridicare. Aceste dispozitive pot fi utilizate cu macara sau pod rulant. Găuri de montaj H11 sunt suficiente pentru funcţionare sigură. 

Gama completă disponibilă din stoc cuprinde:

  • Oţel / oţel inoxidabil (pentru utilizare in aer liber)
  • Cu cheie de tachelaj rotativă / mâner (pentru manipulare cu mâna)
  • Până la o portanţă de 1000 Kg

Ca accesorii vă oferim

  • Bucşe de poziţionare
  • Bucşe de poziţionare, drepte (pentru instalare uşoară în piese)
  • Bucşe de poziţionare cu garnitură, drepte (pentru instalare uşoară în piese, cu garnitură pentru protecţie suplimentară împotriva infiltrării de lichide sau murdarie)

Pentru aplicaţii speciale, se pot proiecta şi produce variante speciale.

Ştifturi de ridicare cu filet

Ştifturile de ridicare cu filet sunt testate TÜV ,rapid şi uşor de utilizat, pentru manipularea elementelor cu cheie de tachelaj. Ştifturile de ridicare cu filet mai pot fi numite şi inele de ridicare. Aceste dispozitive pot fi utilizate cu macara sau pod rulant. Pentru montaj, dispozitivul se introduce într-o gaură filetată.

Gama completă disponibilă din stoc cuprinde:

  • Oţel / oţel inoxidabil (pentru utilizare in aer liber)
  • Cu cheie de tachelaj rotativă
  • Până la o portanţă de 2000 Kg

Pentru aplicaţii speciale, se pot proiecta şi produce variante speciale.