EH 22752.
Pentru poziţionarea şi alinierea pieselor.
Din cauza lagărului de alunecare, bila se poate rotii permanent, iar suprafaţa piesei este protejată.
La temperaturi > 20 ° C, sarcina scade constant. (Exemplu: la 90 ° C, capacitatea portantă este de maxim 60%)
Cautarea dvs. a dat 20 rezultate
Mai multe detalii
Rulment
Bilă
Şurub
Variantă specială la cerere.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.