Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 17 rezultate
Versiune:
capac şi carcasă zincată
diametrul bilei [mm]:
8 mm
Transport dinamic figura C [N]:
100 N
capac și carcasă zincată
d1 ±0,055: 12,6 mm
diametrul bilei: 8 mm
d2 : 17 mm
h1 ±0,15: 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
h3 : 1,8 mm
h4 : 3,2 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,03: 12,57 mm
Transport dinamic figura C: 100 N
Greutate: 6,8 g
show article view
Versiune:
capac şi carcasă zincată
diametrul bilei [mm]:
12 mm
Transport dinamic figura C [N]:
250 N
capac și carcasă zincată
d1 ±0,055: 18 mm
diametrul bilei: 12 mm
d2 : 23 mm
h1 ±0,15: 7,4 mm
h2 : 15,5 mm
h3 : 2 mm
h4 : 4,3 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,03: 17,97 mm
Transport dinamic figura C: 250 N
Greutate: 18 g
show article view
Versiune:
capac şi carcasă zincată
diametrul bilei [mm]:
15 mm
Transport dinamic figura C [N]:
500 N
capac și carcasă zincată
d1 ±0,065: 24 mm
diametrul bilei: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 21,5 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 6,1 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,05: 23,95 mm
Transport dinamic figura C: 500 N
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
capac şi carcasă zincată
diametrul bilei [mm]:
22 mm
Transport dinamic figura C [N]:
1300 N
capac și carcasă zincată
d1 ±0,08: 36 mm
diametrul bilei: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 29,5 mm
h3 : 2,9 mm
h4 : 5,7 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,05: 35,9 mm
Transport dinamic figura C: 1300 N
Greutate: 131 g
show article view
Versiune:
capac şi carcasă zincată
diametrul bilei [mm]:
30 mm
Transport dinamic figura C [N]:
2500 N
capac și carcasă zincată
d1 ±0,08: 45 mm
diametrul bilei: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 3,7 mm
h4 : 7,9 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,05: 44,85 mm
Transport dinamic figura C: 2500 N
Greutate: 277 g
show article view
Versiune:
capac şi carcasă zincată
diametrul bilei [mm]:
45 mm
Transport dinamic figura C [N]:
6000 N
capac și carcasă zincată
d1 ±0,095: 62 mm
diametrul bilei: 45 mm
d2 : 75 mm
h1 ±0,4: 19 mm
h2 : 53,7 mm
h3 : 4,2 mm
h4 : 10,3 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,07: 61,83 mm
Transport dinamic figura C: 6000 N
Greutate: 741 g
show article view
Versiune:
toate componentele sunt zincate, bilă din oţel inoxidabil
diametrul bilei [mm]:
8 mm
Transport dinamic figura C [N]:
70 N
toate componentele sunt zincate, bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,055: 12,6 mm
diametrul bilei: 8 mm
d2 : 17 mm
h1 ±0,15: 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
h3 : 1,8 mm
h4 : 3,2 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,03: 12,57 mm
Transport dinamic figura C: 70 N
Greutate: 7 g
show article view
Versiune:
toate componentele sunt zincate, bilă din oţel inoxidabil
diametrul bilei [mm]:
12 mm
Transport dinamic figura C [N]:
180 N
toate componentele sunt zincate, bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,055: 18 mm
diametrul bilei: 12 mm
d2 : 23 mm
h1 ±0,15: 7,4 mm
h2 : 15,5 mm
h3 : 2 mm
h4 : 4,3 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,03: 17,97 mm
Transport dinamic figura C: 180 N
Greutate: 18 g
show article view
Versiune:
toate componentele sunt zincate, bilă din oţel inoxidabil
diametrul bilei [mm]:
15 mm
Transport dinamic figura C [N]:
370 N
toate componentele sunt zincate, bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,065: 24 mm
diametrul bilei: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 21,5 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 6,1 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,05: 23,95 mm
Transport dinamic figura C: 370 N
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
toate componentele sunt zincate, bilă din oţel inoxidabil
diametrul bilei [mm]:
22 mm
Transport dinamic figura C [N]:
970 N
toate componentele sunt zincate, bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,08: 36 mm
diametrul bilei: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 29,5 mm
h3 : 2,9 mm
h4 : 5,7 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,05: 35,9 mm
Transport dinamic figura C: 970 N
Greutate: 132 g
show article view
Versiune:
toate componentele sunt zincate, bilă din oţel inoxidabil
diametrul bilei [mm]:
30 mm
Transport dinamic figura C [N]:
1900 N
toate componentele sunt zincate, bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,08: 45 mm
diametrul bilei: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 3,7 mm
h4 : 7,9 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,05: 44,85 mm
Transport dinamic figura C: 1900 N
Greutate: 273 g
show article view
Versiune:
toate componentele sunt zincate, bilă din oţel inoxidabil
diametrul bilei [mm]:
45 mm
Transport dinamic figura C [N]:
4500 N
toate componentele sunt zincate, bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,095: 62 mm
diametrul bilei: 45 mm
d2 : 75 mm
h1 ±0,4: 19 mm
h2 : 53,7 mm
h3 : 4,2 mm
h4 : 10,3 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,07: 61,83 mm
Transport dinamic figura C: 4500 N
Greutate: 739 g
show article view
Versiune:
toate componentele din oţel inoxidabil
diametrul bilei [mm]:
8 mm
Transport dinamic figura C [N]:
70 N
toate componentele din oțel inoxidabil
d1 ±0,055: 12,6 mm
diametrul bilei: 8 mm
d2 : 17 mm
h1 ±0,15: 4,8 mm
h2 : 11,2 mm
h3 : 1,8 mm
h4 : 3,2 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,03: 12,57 mm
Transport dinamic figura C: 70 N
Greutate: 7 g
show article view
Versiune:
toate componentele din oţel inoxidabil
diametrul bilei [mm]:
12 mm
Transport dinamic figura C [N]:
180 N
toate componentele din oțel inoxidabil
d1 ±0,055: 18 mm
diametrul bilei: 12 mm
d2 : 23 mm
h1 ±0,15: 7,4 mm
h2 : 15,5 mm
h3 : 2 mm
h4 : 4,3 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,03: 17,97 mm
Transport dinamic figura C: 180 N
Greutate: 17 g
show article view
Versiune:
toate componentele din oţel inoxidabil
diametrul bilei [mm]:
15 mm
Transport dinamic figura C [N]:
370 N
toate componentele din oțel inoxidabil
d1 ±0,065: 24 mm
diametrul bilei: 15 mm
d2 : 31 mm
h1 ±0,2: 9,5 mm
h2 : 21,5 mm
h3 : 2,5 mm
h4 : 6,1 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,05: 23,95 mm
Transport dinamic figura C: 370 N
Greutate: 39 g
show article view
Versiune:
toate componentele din oţel inoxidabil
diametrul bilei [mm]:
22 mm
Transport dinamic figura C [N]:
970 N
toate componentele din oțel inoxidabil
d1 ±0,08: 36 mm
diametrul bilei: 22 mm
d2 : 45 mm
h1 ±0,2: 9,8 mm
h2 : 29,5 mm
h3 : 2,9 mm
h4 : 5,7 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,05: 35,9 mm
Transport dinamic figura C: 970 N
Greutate: 133 g
show article view
Versiune:
toate componentele din oţel inoxidabil
diametrul bilei [mm]:
30 mm
Transport dinamic figura C [N]:
1900 N
toate componentele din oțel inoxidabil
d1 ±0,08: 45 mm
diametrul bilei: 30 mm
d2 : 55 mm
h1 ±0,3: 13,8 mm
h2 : 37,5 mm
h3 : 3,7 mm
h4 : 7,9 mm
Poziţie orificiu D1
1) +0,05: 44,85 mm
Transport dinamic figura C: 1900 N
Greutate: 272 g
show article view
Material
Capac
Oţel, zincat prin galvanizare
oţel inoxidabil
Carcasă
Oţel, zincat prin galvanizare
oţel inoxidabil
Bilă
Oţel pentru rulmenţi
oţel inoxidabil
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Instrucţiuni de montaj pentru role cu bilă (EH 22750.)
Categorie:
Manual de utilizare
Fişă cu date EH 22750. Role cu bilă – cu carcasă din tablă de oţel
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.