Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 33 rezultate
Versiune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel tratat termic
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 11 mm
l3 max.: 3,2 mm
Diametrul bilei: 10 mm
Poziţie orificiu Ø H7: 12 mm
Poziţie orificiu Adâncime min.: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 10 kN
Moment străngere max.: 1,3 Nm
Greutate: 8 g
show article view
Versiune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel tratat termic
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 17 mm
l3 max.: 4 mm
Diametrul bilei: 16 mm
Poziţie orificiu Ø H7: 18 mm
Poziţie orificiu Adâncime min.: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 25 kN
Moment străngere max.: 2,9 Nm
Greutate: 29 g
show article view
Versiune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
90 kN
Mai multe detalii
pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel tratat termic
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 25 mm
l3 max.: 5,5 mm
Diametrul bilei: 25 mm
Poziţie orificiu Ø H7: 28 mm
Poziţie orificiu Adâncime min.: 13 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
Moment străngere max.: 6 Nm
Greutate: 109 g
show article view
Versiune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel inoxidabil
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 11 mm
l3 max.: 3,2 mm
Diametrul bilei: 10 mm
Poziţie orificiu Ø H7: 12 mm
Poziţie orificiu Adâncime min.: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 10 kN
Moment străngere max.: 1,3 Nm
Greutate: 8 g
show article view
Versiune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel inoxidabil
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 17 mm
l3 max.: 4 mm
Diametrul bilei: 16 mm
Poziţie orificiu Ø H7: 18 mm
Poziţie orificiu Adâncime min.: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 25 kN
Moment străngere max.: 2,9 Nm
Greutate: 29 g
show article view
Versiune:
pt gaură de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă plană
Material:
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
90 kN
Mai multe detalii
pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel inoxidabil
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 25 mm
l3 max.: 5,5 mm
Diametrul bilei: 25 mm
Poziţie orificiu Ø H7: 28 mm
Poziţie orificiu Adâncime min.: 13 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
Moment străngere max.: 6 Nm
Greutate: 109 g
show article view
Versiune:
pt găuri de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
10 kN
Mai multe detalii
pt găuri de poziționare, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 4, Oțel tratat termic
d1 n6: 12 mm
d2 : M3
d3 : 7,2 mm
l1 : 11 mm
l3 max.: 3,2 mm
Diametrul bilei: 10 mm
Poziţie orificiu Ø H7: 12 mm
Poziţie orificiu Adâncime min.: 6 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 10 kN
Moment străngere max.: 1,3 Nm
Greutate: 7,9 g
show article view
Versiune:
pt găuri de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
25 kN
Mai multe detalii
pt găuri de poziționare, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 4, Oțel tratat termic
d1 n6: 18 mm
d2 : M4
d3 : 10,5 mm
l1 : 17 mm
l3 max.: 4 mm
Diametrul bilei: 16 mm
Poziţie orificiu Ø H7: 18 mm
Poziţie orificiu Adâncime min.: 8 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 25 kN
Moment străngere max.: 2,9 Nm
Greutate: 29 g
show article view
Versiune:
pt găuri de poziţionare, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii
Material:
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]:
90 kN
Mai multe detalii
pt găuri de poziționare, bilă teșită, suprafață cu striații – figura 4, Oțel tratat termic
d1 n6: 28 mm
d2 : M5
d3 : 20 mm
l1 : 25 mm
l3 max.: 5,5 mm
Diametrul bilei: 25 mm
Poziţie orificiu Ø H7: 28 mm
Poziţie orificiu Adâncime min.: 13 mm
Capacitate portantă la sarcină statică1) max.: 90 kN
Moment străngere max.: 6 Nm
Greutate: 108 g
show article view
Material
Bilă
Oţel pentru rulmenţi, călit, lucios
Oţel inoxidabil 1.3541, nichelat
Corp
Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat
Oţel inoxidabil 1.4057, tratat termic
Note
Bila este protejată împotriva rotirii.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oţel şi din oţel inoxidabil.
Fişă cu date EH 22730. Opritoare oscilante
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.