Special pentru piese turnate (duritate mare). A se utiliza ca şi suport, placă de susţinere, poate fi încorporat în elementele de prindere.
Prin resetarea poziţiei paralele la punctul de contact al opritorului oscilant se oferă o poziţie iniţială definită, prevenind astfel la introducerea piesei prinderea opritorului într-o poziţie oblică.
Acest articol 22731.0378 - Opritoare oscilante cu bilă din oţel călit, striat şi autoresetabil / cu filet exterior, bilă teşită, suprafaţă cu striaţii (d1: 20 mm, d2: M8) este o variantă a grupului de articole Opritoare oscilante cu bilă din oţel călit, striat şi autoresetabil (EH 22731.)
Element arc
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles