Pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicare de presiune. ex. în timpul vopsirii şi sablării.
Acest articol 22150.1026 - Opritoare laterale netede, fără garnitură, cu filet interior / Forţa arcului standard (d1: 10 mm, d2: M4, Forța arcului F max.1: ~ 75 N) este o variantă a grupului de articole Opritoare laterale netede, fără garnitură, cu filet interior (EH 22150.)
Corp
Şaibă filetată
Arc
Pot fi înşurubate în plăci cu găuri filetate
Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat
Formula de calcul pentru centrul găurii de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa la centru,
y = înălţime piesa de lucru,
w = lungime piesa de lucru,
x = cursa,
z = diametrul opritorului
Calcul dimensiunii x pentru piesa de lucru:
x = d2/2 - s
Montaj prin presare.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles