Cautarea dvs. a dat 36 rezultate
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Bolţ: Oțel/Forța arcului mică
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 45 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 36 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Bolţ: Oțel/Forța arcului standard
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 45 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 150 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 39 g
show article view
Bolţ:
Oţel, călit, zincat prin galvanizare
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Bolţ: Oțel/Forța arcului mărită
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 45 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 200 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 40 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 2,7 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 4,6 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 20 N
- d2: 5 mm
- l2: 6,4 mm
- Cursă s: 1,6 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 6,5 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 11,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 3,1 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 19 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 4,8 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
- d1: M12
- l1 -2: 26,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 40 N
- d2: 6 mm
- l2: 10,4 mm
- Cursă s: 2 mm
- SW: 10 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 6,8 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 18 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 12 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 31,5 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 20 g
show article view
Bolţ:
Termoplastic POM, alb
Forța arcului F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Bolţ: Termoplastic/Forța arcului mică
- d1: M18 x 1,5 mm
- l1 -2: 45 mm
- Forța arcului F max.1): ~ 100 N
- d2: 10 mm
- l2: 16,9 mm
- Cursă s: 3,2 mm
- SW: 16 mm
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 30 g
show article view
Material
Corp
- Oţel, zincat prin galvanizare
Arc
- Oţel inoxidabil
- Oţel, brunat
- Oţel, zincat prin galvanizare
Bolţ
- Oţel, călit, zincat prin galvanizare
- Termoplastic POM, alb
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M12 mm
- sculă de montaj
- d1: M12
- Greutate: 76 g
Produs:
scule de montaj pentru următoarele mărimi de filet
d1: M18 x 1,5 mm
- sculă de montaj
- d1: M18 x 1,5 mm
- Greutate: 137 g
Caracteristici
Varianta cu arc cu forţă mică = arc din oţel inoxidabil
Forţa arcului standard = arc din oţel, brunat
Forţa arcului mărită = arc din oţel, galvanizat
Asamblare
Opritoarele laterale se montează cu ajutorul unei scule speciale.
Formula pentru calculul distanţei de centrare pentru orificiul de montaj:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = distanţa de centrare,
y = înălţimea piesei de lucru,
w = lungimea piesei de lucru,
x = dimensiunea coordonatelor,
s = cursa,
z = diametrul opritorului
Calculul dimensiunii x:
y mai mare sau egal decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s
sau
y mai mic decât l2 - d2/2,
atunci x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Fişă cu date EH 22150. Opritoare laterale – cu filet, fără garnitură
Opritoare laterale - INCH
Opritoare laterale cu arc
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate