Opritor cu indexare pentru îmbinari la piesecu pereţi subţiri.
Acest articol 22120.0268 - Opritoare cu indexare pentru piese subţiri / fără blocator (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare pentru piese subţiri (EH 22120.)
Corp
Bolţ blocare
Mâner
Buton nedemontabil
Cu ajutorul unui colier de fixare, indexoarele pot fi fixate în piese cu grosimea peretelui de 1-5 mm.
La utilizarea variantei cu blocare, butonul este tras, rotit cu 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat. În funcţie de lungimea de prindere, ştiftul poate fi proeminent.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels