În special potrivit pentru înşurubarea în piese cu pereţi subţiri
Varianta pentru cele mai mici spaţii.
Acest articol 22110.0030 - Opritoare cu indexare mini / fără blocator, mâner negru (d1 0 -0,06: 7 mm) este o variantă a grupului de articole Opritoare cu indexare mini (EH 22110.)
Corp
Bolţ blocare
Mâner
Buton nedemontabil
Înşurubaţi mini indexorul. Prin ridicarea butonului, hexagonul va fi eliberat pentru asamblare.
Lungimea şurubului poate fi adaptată cu ajutorul gulerelor distanţiere pentru blocatoare cu indexare (EH 22120.).
Pentru blocare, se trage butonul, rotit 30° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles