Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 15 rezultate
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
cu inel, fără blocator – figura 1
d1 h11: 4 mm
d3 : 14 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 34,5 mm
l2 min.: 4 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 11 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
cu inel, fără blocator – figura 1
d1 h11: 5 mm
d3 : 18 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 45 mm
l2 min.: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 21 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
cu inel, fără blocator – figura 1
d1 h11: 6 mm
d3 : 24 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 57,5 mm
l2 min.: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 40 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
cu inel, fără blocator – figura 1
d1 h11: 8 mm
d3 : 30 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 71 mm
l2 min.: 8 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 58 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu inel, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
cu inel, fără blocator – figura 1
d1 h11: 10 mm
d3 : 30 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 75 mm
l2 min.: 10 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4 N
Forța arcului1) F2 : ~ 25 N
Rezistenta la temperatură max.: 100 °C
Greutate: 83 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
cu buton, fără blocator – figura 2
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 16,5 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 30,5 mm
l2 min.: 4 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 11 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
cu buton, fără blocator – figura 2
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 22 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 7 mm
l1 : 40 mm
l2 min.: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 20 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
cu buton, fără blocator – figura 2
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 27,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 49 mm
l2 min.: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 37 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
cu buton, fără blocator – figura 2
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 33 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 15,5 mm
l1 : 59 mm
l2 min.: 8 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 59 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu buton, fără blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
cu buton, fără blocator – figura 2
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 35 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 67,5 mm
l2 min.: 10 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4 N
Forța arcului1) F2 : ~ 25 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 90 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
cu buton şi blocator – figura 3
d1 h11: 4 mm
d2 : 12 mm
b1 : 19 mm
b2 : 22 mm
b3 : 6 mm
b4 -0,2: 3,3 mm
h1 : 4 mm
h2 : 7 mm
k1 ±0,05: 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 7 mm
l1 : 33 mm
l2 min.: 4 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 12 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 12 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
cu buton şi blocator – figura 3
d1 h11: 5 mm
d2 : 16 mm
b1 : 25,5 mm
b2 : 28 mm
b3 : 8 mm
b4 -0,2: 4,3 mm
h1 : 4,5 mm
h2 : 9,5 mm
k1 ±0,05: 18 mm
k2 : 5 mm
k3 : 10 mm
k4 : 10,5 mm
l1 : 43,5 mm
l2 min.: 5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 26 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
cu buton şi blocator – figura 3
d1 h11: 6 mm
d2 : 18 mm
b1 : 30,5 mm
b2 : 32 mm
b3 : 10 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 5 mm
h2 : 10,5 mm
k1 ±0,05: 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 13 mm
l1 : 52 mm
l2 min.: 6 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 5 N
Forța arcului1) F2 : ~ 21 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 40 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
cu buton şi blocator – figura 3
d1 h11: 8 mm
d2 : 21 mm
b1 : 37,5 mm
b2 : 34 mm
b3 : 12 mm
b4 -0,2: 5,4 mm
h1 : 6 mm
h2 : 12,5 mm
k1 ±0,05: 23 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 20 mm
l1 : 63,5 mm
l2 min.: 8 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6 N
Forța arcului1) F2 : ~ 22 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 67 g
Mai multe detalii
Versiune:
cu buton şi blocator
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
cu buton şi blocator – figura 3
d1 h11: 10 mm
d2 : 25 mm
b1 : 40 mm
b2 : 39 mm
b3 : 14,5 mm
b4 -0,2: 6,5 mm
h1 : 6 mm
h2 : 14,5 mm
k1 ±0,05: 27 mm
k2 : 6 mm
k3 : 15 mm
k4 : 18,5 mm
l1 : 72,5 mm
l2 min.: 10 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4 N
Forța arcului1) F2 : ~ 25 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 98 g
Mai multe detalii
Material
Carcasă
Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru
Bolţ blocare
Inel tracţiune
Mâner
Termoplastic PA 6, negru, mat
Note
Buton nedemontabil
Asamblare
Asamblare cu şaibe ISO 7092.
Operaţii
Când folosim opritoare cu blocare, butonul este tras, rotit 90° şi asigurat cu ajutorul unui opritor dinţat (pentru cazurile în care ştiftul trebuie să rămână retras).
Fişă cu date EH 22110. Opritoare cu indexare – cu flanşă înşurubabilă, orizontală
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.