Bucşe de po­zi­ţio­nare pentru bolţ şi indexor

EH 22110.

Bucşele de poziţionare sunt potrivite pentru opritoare cu indexare şi bolţuri cu indexare.

Uzură scăzută datorită bilei de alunecare călite.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
d3 +0,1 [mm]
d2 [mm]
Pen­tru pin [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel, călit, brunat
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pen­tru pin [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22110.0464
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel, călit, brunat
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pen­tru pin [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22110.0465
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel, călit, brunat
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pen­tru pin [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22110.0466
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel, călit, brunat
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pen­tru pin [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22110.0468
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 36 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel, călit, brunat
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pen­tru pin [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22110.0470
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 34 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel, călit, brunat
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pen­tru pin [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22110.0472
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 33 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pen­tru pin [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22110.0474
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pen­tru pin [mm]:
5 mm
Cod produs.:
22110.0475
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 17 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
Pen­tru pin [mm]:
6 mm
Cod produs.:
22110.0476
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Greutate: 16 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pen­tru pin [mm]:
8 mm
Cod produs.:
22110.0478
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 36 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pen­tru pin [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22110.0480
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 34 g
show article view
Bucşe de poziţionare
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
Pen­tru pin [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22110.0482
CAD
Documentatie
Bucşe de poziţionare
  • Oțel inoxidabil
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • Pentru pin: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Greutate: 33 g
show article view
Bucşe de poziţionare

Material

  • Oţel, călit, brunat
  • Oţel inoxidabil, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22110. Bucşe de poziţionare – pentru bolţ şi indexor
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate