Bolţuri de indexare sunt utilizate în aplicaţii de indexare.
Se limitează pentru cazurile în care este nevoie de nici o poziţionare precisă. Cursa ştiftului permite o mare varietate de aplicaţii, cum ar fi ca şurub la uşă.
Variantă simplă în formă compactă.
Acest articol 22121.0110 - Bolţuri de indexare varianta simplă / (d1: 5 mm, d2: M8) este o variantă a grupului de articole Bolţuri de indexare varianta simplă (EH 22121.)
Corp
Bolţ blocare
Piuliţă de fixare
Contrapiuliţele trebuie comandate separat.
Prin ridicarea bolţului. ştiftul autoblocant va fi tras. Prin rotirea opritorului, ştiftul va fi poziţionat pentru a putea fi scos.
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels