Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 12 rezultate
Versiune:
fără protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
fără protecţie din plastic – figura 1
d1 0 -0,05: 6 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 12 N
Forța arcului1) F2 : ~ 32 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 82 g
show article view
Versiune:
fără protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
fără protecţie din plastic – figura 1
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 12 N
Forța arcului1) F2 : ~ 32 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 85 g
show article view
Versiune:
fără protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
fără protecţie din plastic – figura 1
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 58 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 163 g
show article view
Versiune:
fără protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
fără protecţie din plastic – figura 1
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l3 : 32 mm
s: 12 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 12 N
Forța arcului1) F2 : ~ 32 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 85 g
show article view
Versiune:
fără protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
fără protecţie din plastic – figura 1
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 58 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 171 g
show article view
Versiune:
fără protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
fără protecţie din plastic – figura 1
d1 0 -0,05: 12 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l3 : 37 mm
s: 15 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 58 N
Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
Greutate: 174 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
cu protecţie din plastic – figura 2
d1 0 -0,05: 6 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 12 N
Forța arcului1) F2 : ~ 32 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 83 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
cu protecţie din plastic – figura 2
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 12 N
Forța arcului1) F2 : ~ 32 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 85 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
cu protecţie din plastic – figura 2
d1 0 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 58 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 169 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
cu protecţie din plastic – figura 2
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 10 mm
d2 : 16 mm
d3 : 35 mm
h: 16 mm
k: 20 mm
l1 : 56 mm
l4 : 42 mm
s: 12 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 12 N
Forța arcului1) F2 : ~ 32 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 86 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
cu protecţie din plastic – figura 2
d1 0 -0,05: 10 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 58 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 171 g
show article view
Versiune:
cu protecţie din plastic
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
cu protecţie din plastic – figura 2
d1 0 -0,05: 12 mm
l2 : 12 mm
d2 : 20 mm
d3 : 40 mm
h: 20 mm
k: 22 mm
l1 : 69 mm
l4 : 52 mm
s: 15 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 21 N
Forța arcului1) F2 : ~ 58 N
Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Greutate: 171 g
show article view
Material
Corp
Bolţ blocare
Capac din plastic
Asamblare
Posibilitate de montaj stânga sau dreapta datorită teşiturii filetului pe ambele părţi.
Bolţ de indexare pentru fixări laterale.
Operaţii
Rotind bolţul cu 180° ştiftul de blocare va fi tras şi asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care ştiftul nu trebuie sa iasă în relief).
Fişă cu date EH 22120. Bolţuri de indexare – cu flanşă înşurubabilă
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.