Ochii de vizitare pot fi utilizaţi pentru controlul nivelului în rezervoare fără suprapresiune.
Acest articol 22860.0022 - Ochi de vizualizare a nivelului de ulei / fără marcaj nivel ulei (Mărimea (verificare vizuală) d1: 22 mm) este o variantă a grupului de articole Ochi de vizualizare a nivelului de ulei (EH 22860.)
Inel etanşare
Reflector
Piuliţă inelară
Indicator de nivel
Poate fi montat fără filet în gaură H11. Etanşare prin simpla strângere a piuliţei de pe inel.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels