Ochi de vi­zu­a­li­zare a nive­lu­lui de ulei

EH 22860.

Ochii de vizitare pot fi utilizaţi pentru controlul nivelului în rezervoare fără suprapresiune.

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ver­siune
Mă­ri­mea (ve­ri­fi­care vi­zu­ală) d1 [mm]
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H11 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
fără marcaj nivel ulei
Mă­ri­mea (ve­ri­fi­care vi­zu­ală) d1 [mm]:
16 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H11 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
22860.0016
CAD
Documentatie
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
  • fără marcaj nivel ulei
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b min.: 9 mm
  • e: 21 mm
  • Poziţie orificiu D H11: 20 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
  • Greutate: 9,1 g
show article view
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
Ver­siune:
fără marcaj nivel ulei
Mă­ri­mea (ve­ri­fi­care vi­zu­ală) d1 [mm]:
22 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H11 [mm]:
28 mm
Cod produs.:
22860.0022
CAD
Documentatie
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
  • fără marcaj nivel ulei
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 22 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 4,5 mm
  • b min.: 10 mm
  • e: 30 mm
  • Poziţie orificiu D H11: 28 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
Ver­siune:
fără marcaj nivel ulei
Mă­ri­mea (ve­ri­fi­care vi­zu­ală) d1 [mm]:
32 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H11 [mm]:
38 mm
Cod produs.:
22860.0032
CAD
Documentatie
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
  • fără marcaj nivel ulei
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 12 mm
  • e: 40 mm
  • Poziţie orificiu D H11: 38 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
  • Greutate: 34 g
show article view
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
Ver­siune:
fără marcaj nivel ulei
Mă­ri­mea (ve­ri­fi­care vi­zu­ală) d1 [mm]:
50 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H11 [mm]:
58 mm
Cod produs.:
22860.0050
CAD
Documentatie
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
  • fără marcaj nivel ulei
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 50 mm
  • d2: 64 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 22 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 14 mm
  • e: 58,5 mm
  • Poziţie orificiu D H11: 58 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
  • Greutate: 87 g
show article view
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
Ver­siune:
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mă­ri­mea (ve­ri­fi­care vi­zu­ală) d1 [mm]:
16 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H11 [mm]:
20 mm
Cod produs.:
22860.0116
CAD
Documentatie
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
  • cu marcaj pentru nivelul de ulei
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 16 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 2,2 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 3,5 mm
  • b min.: 9 mm
  • e: 21 mm
  • h: 5 mm
  • Poziţie orificiu D H11: 20 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
  • Greutate: 9,2 g
show article view
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
Ver­siune:
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mă­ri­mea (ve­ri­fi­care vi­zu­ală) d1 [mm]:
22 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H11 [mm]:
28 mm
Cod produs.:
22860.0122
CAD
Documentatie
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
  • cu marcaj pentru nivelul de ulei
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 22 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 15 mm
  • l1: 4,5 mm
  • b min.: 10 mm
  • e: 30 mm
  • h: 6 mm
  • Poziţie orificiu D H11: 28 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
  • Greutate: 18 g
show article view
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
Ver­siune:
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mă­ri­mea (ve­ri­fi­care vi­zu­ală) d1 [mm]:
32 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H11 [mm]:
38 mm
Cod produs.:
22860.0132
CAD
Documentatie
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
  • cu marcaj pentru nivelul de ulei
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 12 mm
  • e: 40 mm
  • h: 8 mm
  • Poziţie orificiu D H11: 38 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
  • Greutate: 33 g
show article view
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
Ver­siune:
cu marcaj pentru nivelul de ulei
Mă­ri­mea (ve­ri­fi­care vi­zu­ală) d1 [mm]:
50 mm
Po­zi­ţie ori­fi­ciu D H11 [mm]:
58 mm
Cod produs.:
22860.0150
CAD
Documentatie
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
  • cu marcaj pentru nivelul de ulei
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 50 mm
  • d2: 64 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 22 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 14 mm
  • e: 58,5 mm
  • h: 10 mm
  • Poziţie orificiu D H11: 58 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -20 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 70 °C
  • Greutate: 85 g
show article view
Ochi de vizualizare a nivelului de ulei

Material

Inel etanşare

  • Rezistent la ulei şi benzină

Reflector

  • Material plastic, alb

Piuliţă inelară

  • Aluminiu Al

Indicator de nivel

  • Plexiglas PMMA, transparent
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
Cheie pentru următoarele dimensiuni
Mărimea (verificare vizuală) d1: 16 mm
Cod produs.:
22860.0816
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Greutate: 16 g
Produs:
Cheie pentru următoarele dimensiuni
Mărimea (verificare vizuală) d1: 22 mm
Cod produs.:
22860.0822
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Greutate: 30 g
Produs:
Cheie pentru următoarele dimensiuni
Mărimea (verificare vizuală) d1: 32 mm
Cod produs.:
22860.0832
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Greutate: 36 g
Produs:
Cheie pentru următoarele dimensiuni
Mărimea (verificare vizuală) d1: 50 mm
Cod produs.:
22860.0850
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • Mărimea (verificare vizuală) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Greutate: 49 g

Asamblare

Poate fi montat fără filet în gaură H11. Etanşare prin simpla strângere a piuliţei de pe inel.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22860. Ochi de vizualizare a nivelului de ulei
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.