Cautarea dvs. a dat 16 rezultate
Versiune:
cu plăcuţă din pulbere sinterizată, cu striaţii şi tijă filetată
- cu plăcuță din pulbere sinterizată, cu striații și tijă filetată – figura 1
- l1: 10 mm
- d1: M6
- l2: 11 mm
- d2: 9,5 mm
- e: 11,5 mm
- SW: 10 mm
- Moment străngere max.: 7 Nm
- Greutate: 8,8 g
show article view
Versiune:
cu plăcuţă din pulbere sinterizată, cu striaţii şi tijă filetată
- cu plăcuță din pulbere sinterizată, cu striații și tijă filetată – figura 1
- l1: 15 mm
- d1: M8
- l2: 13 mm
- d2: 12,5 mm
- e: 15 mm
- SW: 13 mm
- Moment străngere max.: 18 Nm
- Greutate: 22 g
show article view
Versiune:
cu plăcuţă din pulbere sinterizată, cu striaţii şi tijă filetată
- cu plăcuță din pulbere sinterizată, cu striații și tijă filetată – figura 1
- l1: 20 mm
- d1: M10
- l2: 15 mm
- d2: 12,5 mm
- e: 19,6 mm
- SW: 17 mm
- Moment străngere max.: 32 Nm
- Greutate: 39 g
show article view
Versiune:
cu plăcuţă din pulbere sinterizată, cu striaţii şi tijă filetată
- cu plăcuță din pulbere sinterizată, cu striații și tijă filetată – figura 1
- l1: 25 mm
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d2: 13,8 mm
- e: 21,9 mm
- SW: 19 mm
- Moment străngere max.: 60 Nm
- Greutate: 64 g
show article view
Versiune:
cu placuţă din pulbere sinterizată, cu vârf şi tijă filetată
- cu placuță din pulbere sinterizată, cu vârf și tijă filetată – figura 2
- l1: 10 mm
- d1: M6
- l2: 11 mm
- d2: 9,5 mm
- l3: 0,8 mm
- e: 11,5 mm
- SW: 10 mm
- Moment străngere max.: 7 Nm
- Greutate: 9,1 g
show article view
Versiune:
cu placuţă din pulbere sinterizată, cu vârf şi tijă filetată
- cu placuță din pulbere sinterizată, cu vârf și tijă filetată – figura 2
- l1: 15 mm
- d1: M8
- l2: 13 mm
- d2: 12,5 mm
- l3: 0,8 mm
- e: 15 mm
- SW: 13 mm
- Moment străngere max.: 18 Nm
- Greutate: 22 g
show article view
Versiune:
cu placuţă din pulbere sinterizată, cu vârf şi tijă filetată
- cu placuță din pulbere sinterizată, cu vârf și tijă filetată – figura 2
- l1: 20 mm
- d1: M10
- l2: 15 mm
- d2: 12,5 mm
- l3: 0,8 mm
- e: 19,6 mm
- SW: 17 mm
- Moment străngere max.: 32 Nm
- Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu placuţă din pulbere sinterizată, cu vârf şi tijă filetată
- cu placuță din pulbere sinterizată, cu vârf și tijă filetată – figura 2
- l1: 25 mm
- d1: M12
- l2: 20 mm
- d2: 13,8 mm
- l3: 0,8 mm
- e: 21,9 mm
- SW: 19 mm
- Moment străngere max.: 60 Nm
- Greutate: 65 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
- călit, striat cu filet interior – figura 3
- l1: 20 mm
- d1: M8
- t: 10 mm
- d2: 9 mm
- e: 15 mm
- SW: 13 mm
- Moment străngere max.: 18 Nm
- Greutate: 14 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
- călit, striat cu filet interior – figura 3
- l1: 25 mm
- d1: M8
- t: 10 mm
- d2: 9 mm
- e: 15 mm
- SW: 13 mm
- Moment străngere max.: 18 Nm
- Greutate: 20 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
- călit, striat cu filet interior – figura 3
- l1: 25 mm
- d1: M10
- t: 13 mm
- d2: 12,5 mm
- e: 19,6 mm
- SW: 17 mm
- Moment străngere max.: 32 Nm
- Greutate: 31 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
- călit, striat cu filet interior – figura 3
- l1: 30 mm
- d1: M10
- t: 13 mm
- d2: 12,5 mm
- e: 19,6 mm
- SW: 17 mm
- Moment străngere max.: 32 Nm
- Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
- călit, striat cu filet interior – figura 3
- l1: 40 mm
- d1: M10
- t: 13 mm
- d2: 12,5 mm
- e: 19,6 mm
- SW: 17 mm
- Moment străngere max.: 32 Nm
- Greutate: 60 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
- călit, striat cu filet interior – figura 3
- l1: 25 mm
- d1: M12
- t: 15 mm
- d2: 13 mm
- e: 21,9 mm
- SW: 19 mm
- Moment străngere max.: 60 Nm
- Greutate: 33 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
- călit, striat cu filet interior – figura 3
- l1: 30 mm
- d1: M12
- t: 15 mm
- d2: 13 mm
- e: 21,9 mm
- SW: 19 mm
- Moment străngere max.: 60 Nm
- Greutate: 44 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
- călit, striat cu filet interior – figura 3
- l1: 40 mm
- d1: M12
- t: 15 mm
- d2: 13 mm
- e: 21,9 mm
- SW: 19 mm
- Moment străngere max.: 60 Nm
- Greutate: 69 g
show article view
Material
Aplicaţie
- Pulbere sinterizată, cu striaţii
- Pulbere sinterizată, cu vârf
Corp
- Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
- Oţel automat, călit, brunat
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.
Fişă cu date EH 22680. Ştifturi de poziţionare – striate sau ascuţite
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate