Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 14 rezultate
Versiune:
suprafaţă sferică
suprafață sferică – figura 1
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 min.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Greutate: 6,7 g
show article view
Versiune:
suprafaţă sferică
suprafață sferică – figura 1
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 min.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Greutate: 15 g
show article view
Versiune:
suprafaţă sferică
suprafață sferică – figura 1
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 min.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Greutate: 31 g
show article view
Versiune:
suprafaţă sferică
suprafață sferică – figura 1
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 min.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Greutate: 48 g
show article view
Versiune:
suprafaţă sferică
suprafață sferică – figura 1
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 min.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Greutate: 102 g
show article view
Versiune:
suprafaţă sferică
suprafață sferică – figura 1
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 min.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Greutate: 187 g
show article view
Versiune:
suprafaţă sferică
suprafață sferică – figura 1
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 min.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Greutate: 309 g
show article view
Versiune:
suprafaţă striată
suprafață striată – figura 2
d: M6
l1 ±1,5: 20 mm
l2 ±1,5: 23,5 mm
l3 min.: 19 mm
e: 11,5 mm
SW: 10 mm
Greutate: 6,7 g
show article view
Versiune:
suprafaţă striată
suprafață striată – figura 2
d: M8
l1 ±1,5: 25 mm
l2 ±1,5: 30 mm
l3 min.: 21 mm
e: 14,5 mm
SW: 13 mm
Greutate: 16 g
show article view
Versiune:
suprafaţă striată
suprafață striată – figura 2
d: M10
l1 ±1,5: 30 mm
l2 ±1,5: 36 mm
l3 min.: 25,5 mm
e: 19,6 mm
SW: 17 mm
Greutate: 31 g
show article view
Versiune:
suprafaţă striată
suprafață striată – figura 2
d: M12
l1 ±1,5: 35 mm
l2 ±1,5: 42 mm
l3 min.: 29,7 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Greutate: 49 g
show article view
Versiune:
suprafaţă striată
suprafață striată – figura 2
d: M16
l1 ±1,5: 40 mm
l2 ±1,5: 49,5 mm
l3 min.: 34 mm
e: 27,7 mm
SW: 24 mm
Greutate: 102 g
show article view
Versiune:
suprafaţă striată
suprafață striată – figura 2
d: M20
l1 ±1,5: 45 mm
l2 ±1,5: 57 mm
l3 min.: 37 mm
e: 34,6 mm
SW: 30 mm
Greutate: 184 g
show article view
Versiune:
suprafaţă striată
suprafață striată – figura 2
d: M24
l1 ±1,5: 50 mm
l2 ±1,5: 64 mm
l3 min.: 40 mm
e: 41,6 mm
SW: 36 mm
Greutate: 308 g
show article view
Material
Ştifturi de poziţionare
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 10.9, brunat / călit prin inducţie
Piuliţă
Oţel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8 (ISO 4035), brunat
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Fişă cu date EH 22690. Ştifturi de poziţionare – ajustabile
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 10.06.2022
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.